(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·หัวกัดปาดหน้าสำหรับใบมีดที่รองรับการระบายความร้อนผ่านเครื่องมือจ่ายสารหล่อเย็นและอากาศไปยังคมตัดได้อย่างน่าเชื่อถือ
รหัสสินค้า |
---|
BBT30-FMH27-60-45 |
BBT40-FMH22-47-90 |
BBT40-FMH25.4-70-60 |
BBT40-FMH31.75-76-60 |
BBT40-FMH31.75-96-60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท แกนหมุน | ความยาวของตัว โฮลเดอร์ L (มิลลิเมตร) | φD1 (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | φD (มิลลิเมตร) | ก้าน / ก้าน | มวล (ก.) | เลขบวกใหญ่ BT | G | c. หน้าแปลน ขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | กุญแจ Drive L2 (มิลลิเมตร) | ไดรฟ์ กุญแจ W (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,325.00 ฿ 6,660.00 | DSW1 FACE MILL ARBOR | 1 ชิ้น | 20 วัน | BT30 | 45 | 60 | 20 | 27 | BBT3 | 940 | BBT30 | M12 | 46 | 6 | 12 | ||
฿ 7,399.41 ฿ 3,993.46 | FACE MILL ARBOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | BT40 | 90 | 47 | 18 | 22 | BBT4 | 1900 | BBT40 | M10 | 36 | 5 | 10 | ||
฿ 7,102.99 ฿ 4,800.20 | DSW1 FACE MILL ARBOR | 1 ชิ้น | 7 วัน | BT40 | 60 | 70 | 22 | 25.4 | BBT4 | 2000 | BBT40 | M12 | 46 | 5 | 9.5 | ||
฿ 9,672.00 ฿ 7,736.63 | DSW1 FACE MILL ARBOR | 1 ชิ้น | 11 วัน | BT40 | 60 | 76 | 30 | 31.75 | BBT4 | 2200 | BBT40 | M16 | 63 | 7 | 12.7 | ||
฿ 12,927.00 ฿ 10,341.60 | DSW1 FACE MILL ARBOR | 1 ชิ้น | 11 วัน | BT40 | 60 | 96 | 30 | 31.75 | BBT4 | 2500 | BBT40 | M16 | 84 | 7 | 12.7 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | เครื่องจักรการผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) | เครื่องจักร ทั่วไป | ประเภท เครื่องมือ | Facemill |
---|---|---|---|---|---|
ระบบ หล่อเย็น | ศูนย์ผ่าน (ใบมีดลบคม ผ่าน) | คุณสมบัติ | หัวกัดปาดหน้าสำหรับหัวกัดที่รองรับการเจาะผ่านเครื่องมือส่งลมหล่อเย็นไปยังคมตัดได้อย่างน่าเชื่อถือ | การใช้งาน | เครื่องมือ BIG-PLUS (ก้าน BBT) สามารถใช้ได้กับทั้งแกน BIG-PLUS และแกน BT ธรรมดา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง