(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ชุดใหม่ของ คอลเลท เด็กใหม่ที่มีการตั้งค่าเผื่อการหดตัวในขณะนี้มีอยู่ในขนาด 0.1 และ 0.2
·ไม่ใส่จำนวนเงินที่ คอลเลท หดตัวเพื่อเปิดใช้งาน chucking สถานะ
·ซีรีส์ของการเพิ่มขึ้น 0.1 ถึง 0.2 มม. ช่วยให้สามารถเลือกคอล คอลเลท เข้ากับ ก้าน เครื่องมือ ใบมีดลบคม ได้
รหัสสินค้า |
---|
NBC8-1.20-AA |
NBC8-1.50-AA |
NBC8-2.30-AA |
NBC8-2.50-AA |
NBC8-6AA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม ยึดได้ (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | φA (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางจับสูงสุด (มิลลิเมตร) | ค่าเผื่อการหดตัว (φ) | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,193.06 | TOOLING TOOLS BT SHANK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.1 to 1.2 | 17 | 12.2 | 1.2 | 0.1 | ซีรีส์ใหม่พร้อมค่าเผื่อการหดตัวสำหรับคอล คอลเลท รุ่น New Baby 0.1 และ 0.2 / สามารถลดการหดขยายตัวเพื่อให้จับเครื่องมือได้อย่างมั่นคง นอกจากนี้การแปลงเป็นชุดที่เพิ่มขึ้น 0.1 ถึง 0.2 มม. ช่วยให้สามารถเลือกคอล คอลเลท เข้ากับ ก้าน เครื่องมือ ใบมีดลบคม ได้ | ||
฿ 3,159.72 ฿ 2,037.07 | DSW TOOLING TOOLS BT SHANK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.4 ถึง 1.5 | 17 | 12.2 | 1.5 | 0.1 | ซีรีส์ใหม่พร้อมค่าเผื่อการหดตัวสำหรับคอล คอลเลท รุ่น New Baby 0.1 และ 0.2 / สามารถลดการหดขยายตัวเพื่อให้จับเครื่องมือได้อย่างมั่นคง นอกจากนี้การแปลงเป็นชุดที่เพิ่มขึ้น 0.1 ถึง 0.2 มม. ช่วยให้สามารถเลือกคอล คอลเลท เข้ากับ ก้าน เครื่องมือ ใบมีดลบคม ได้ | ||
฿ 3,517.00 ฿ 2,812.90 | DSW TOOLING TOOLS BT SHANK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 2.2 to 2.3 | 17 | 12.2 | 2.3 | 0.1 | ซีรีส์ใหม่พร้อมค่าเผื่อการหดตัวสำหรับคอล คอลเลท รุ่น New Baby 0.1 และ 0.2 / สามารถลดการหดขยายตัวเพื่อให้จับเครื่องมือได้อย่างมั่นคง นอกจากนี้การแปลงเป็นชุดที่เพิ่มขึ้น 0.1 ถึง 0.2 มม. ช่วยให้สามารถเลือกคอล คอลเลท เข้ากับ ก้าน เครื่องมือ ใบมีดลบคม ได้ | ||
฿ 3,096.83 ฿ 1,997.15 | DSW TOOLING TOOLS BT SHANK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2.4 to 2.5 | 17 | 12.2 | 2.5 | 0.1 | ซีรีส์ใหม่พร้อมค่าเผื่อการหดตัวสำหรับคอล คอลเลท รุ่น New Baby 0.1 และ 0.2 / สามารถลดการหดขยายตัวเพื่อให้จับเครื่องมือได้อย่างมั่นคง นอกจากนี้การแปลงเป็นชุดที่เพิ่มขึ้น 0.1 ถึง 0.2 มม. ช่วยให้สามารถเลือกคอล คอลเลท เข้ากับ ก้าน เครื่องมือ ใบมีดลบคม ได้ | ||
฿ 2,614.00 ฿ 1,705.11 | ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5.5 ถึง 6.0 | 18 | 12.5 | 6 | 0.5 | ชุดใหม่ของ คอลเลท New Babyที่มีการตั้งค่าเผื่อการหดตัวในขณะนี้มีให้เลือกขนาด 0.1 และ 0.2 สามารถลดการหดขยายตัวเพื่อให้จับเครื่องมือได้อย่างมั่นคง นอกจากนี้การแปลงเป็นชุดที่เพิ่มขึ้น 0.1 ถึง 0.2 มม. ช่วยให้สามารถเลือกคอล คอลเลท ที่เข้ากับ ก้าน เครื่องมือ ใบมีดลบคม ได้ |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม | ขนาด ตัวเครื่อง หลักที่ รองรับการใช้งาน(มิลลิเมตร) | 8 | หัวจับ เด็กที่ รองรับการใช้งาน | MEGA8N/NBS8 |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | สำหรับ mega new baby หัวจับ / new baby หัวจับ | ความแม่นยำ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน ( โนส) | ภายใน 1 µm | ความแม่นยำ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน (ขอบ 4D) | ภายใน 3 µm |
Class | AA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง