(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
New Hi- Power Milling Chuck set พร้อมเคสเฉพาะ ( ก้าน NT)
[คุณสมบัติ]
มีผนังหนา และช่องเปิด เพื่อลดปัญหาการสั่นสะเทือนและแยกหลุดระหว่างการกัดงาน
ทนทาน ละเอียด และการเกาะยึด
รหัสสินค้า |
---|
SHMC32-50U/A |
SHMC32-50U/B |
SHMC32S-40U/A |
SHMC42-50U/A |
SHMC42-50U/B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม ยึดได้ (มิลลิเมตร) | คลองเลื่อย เนื้อหา | หมายเลข NT | ตัวเครื่อง หลัก | คลองเลื่อย เนื้อหา คอลเลท แบบตรง | คลองเลื่อย เนื้อหา หัวจับ แขนจับป้อมมีด | คลองเลื่อย โฮลเดอร์ ทรงเรียว เนื้อหา | หมายเลข ก้าน NT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 45,722.81 ฿ 41,429.44 | DSW TOOLING TOOLS NT SHANK | 1 ชิ้น | 19 วัน | 32 | ตัวหลัก, คอลเล็ตแบบตรง, ตัวยึดเรียว, ชุดหัวจับยึด | NT50 | HMC32 -50U | C32- 6・ 8・10・12・16・20・25 | C32-JT6 | C32-MT1・MT2・MT3 | 50 | ||
฿ 36,918.34 ฿ 33,422.17 | DSW TOOLING TOOLS NT SHANK | 1 ชิ้น | 19 วัน | 32 | แกน ชุดคอลเลทแบบตรง | NT50 | HMC32 -50U | C32- 6・ 8・10・12・16・20・25 | - | - | 50 | ||
฿ 42,528.79 ฿ 39,305.11 | DSW TOOLING TOOLS NT SHANK | 1 ชิ้น | 19 วัน | 32 | ตัวหลัก, คอลเล็ตแบบตรง, ตัวยึดเรียว, ชุดหัวจับยึด | NT40 | HMC32S-40U | C32- 6・ 8・10・12・16・20・25 | C32-JT6 | C32-MT1・MT2・MT3 | 40 | ||
฿ 62,828.63 ฿ 58,041.09 | DSW TOOLING TOOLS NT SHANK | 1 ชิ้น | 19 วัน | 42 | ตัวหลัก, คอลเล็ตแบบตรง, ตัวยึดเรียว, ชุดหัวจับยึด | NT50 | HMC42 -50U | C42- 6・ 8・10・12・16・20・25・32 | C42-JT6 | C42-MT1・MT2・MT3・MT4 | 50 | ||
฿ 47,735.26 ฿ 44,350.83 | DSW TOOLING TOOLS NT SHANK | 1 ชิ้น | 19 วัน | 42 | แกน ชุดคอลเลทแบบตรง | NT50 | HMC42 -50U | C42- 6・ 8・10・12・16・20・25・32 | - | - | 50 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | เครื่องจักรการผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) | เครื่องจักร ทั่วไป | ประเภท เครื่องมือ | ดอกเอ็นมิลล์ |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวของตัว โฮลเดอร์ L(มิลลิเมตร) | 85 | อุปกรณ์เสริม | ประแจขันหัวจับกล่องเฉพาะ | คุณสมบัติ | บรรลุเป้าหมายสามประการคือ ความแข็งเกร็ง งานละเอียด และความเข้าใจได้ |
ดึงประเภท สกรู | U |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง