(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สำหรับงานต๊าปเกลียว
· ใช้ได้กับดอก ดอกสว่าน ดอกต๊าป ซีรีส์ DT
· คุณสามารถเปลี่ยน ด้ามต๊าป ได้อย่างราบรื่น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สอดคล้องกับ ตัวเครื่อง หลัก | ความสามารถในการกรีด: d- มิเตอร์ | ความสามารถในการกรีด: D-Unify |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,254.05 ฿ 2,791.00 | DSW TOOLING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | DT24 | M4 | - | ||
฿ 3,119.97 ฿ 2,289.12 | DSW TOOLING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | DT24 | M5 | - | ||
฿ 3,254.05 ฿ 2,791.00 | DSW TOOLING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | DT24 | M6 | U1/4 | ||
฿ 3,254.05 ฿ 2,791.00 | DSW TOOLING TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | DT24 | M8 | - | ||
฿ 3,254.05 ฿ 2,791.00 | DSW TOOLING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | DT24 | M10 | U3/8 | ||
฿ 3,254.05 ฿ 1,995.06 | DSW TOOLING TOOLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | DT24 | M12 | - | ||
฿ 3,254.05 ฿ 2,001.89 | DSW TOOLING TOOLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | DT24 | M14 | U9/16 | ||
฿ 3,254.05 ฿ 1,995.06 | DSW TOOLING TOOLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | DT24 | M16 | - | ||
฿ 3,254.05 ฿ 2,791.00 | DSW TOOLING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | DT24 | M18 | U3/4 | ||
฿ 3,254.05 ฿ 1,995.06 | DSW TOOLING TOOLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | DT24 | M20 | - | ||
฿ 3,254.05 ฿ 2,791.00 | DSW TOOLING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | DT24 | M22 | U7/8 | ||
฿ 3,230.88 ฿ 1,995.07 | TOOLING TOOLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | DT24 | M24 | - | ||
฿ 3,540.15 ฿ 3,104.00 | DSW TOOLING TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | DT33 | - | - | ||
฿ 3,600.81 ฿ 2,591.86 | DSW TOOLING TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | DT33 | M8 | - | ||
฿ 3,423.97 ฿ 3,103.83 | DSW TOOLING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | DT33 | M10 | - | ||
฿ 3,423.97 ฿ 3,103.83 | DSW TOOLING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | DT33 | M12 | - | ||
฿ 3,540.15 ฿ 2,227.11 | DSW TOOLING TOOLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | DT33 | M14 | U9/16 | ||
฿ 3,600.81 ฿ 3,103.90 | DSW TOOLING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | DT33 | M16 | - | ||
฿ 3,600.81 ฿ 3,103.90 | DSW TOOLING TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | DT33 | M18 | U3/4 | ||
฿ 3,600.81 ฿ 3,103.90 | DSW TOOLING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | DT33 | M20 | - | ||
฿ 3,600.81 ฿ 3,103.90 | DSW TOOLING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | DT33 | M22 | U7/8 | ||
฿ 3,600.81 ฿ 3,103.90 | DSW TOOLING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | DT33 | M24 | - | ||
฿ 3,600.81 ฿ 3,103.90 | DSW TOOLING TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | DT33 | M30 | - | ||
฿ 4,088.00 ฿ 3,270.81 | DSW1 DRILL TAPPER | 1 ชิ้น | 20 วัน | DT33 | M33 | - |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | เครื่องจักรผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก) | เครื่องจักร ทั่วไป | ประเภทเครื่องมือ | แตะเบา ๆ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง