(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ประแจหัวทอร์ค แท้ขนาดใหญ่ซึ่งใช้มือ จับ กระชับ ตัวจับชิ้นงาน และ วัสดุ ทนทาน สำหรับการขัน ปลาย ให้แน่น
รหัสสินค้า |
---|
DA-T5 |
DA-T6 |
DA-T7 |
DA-T8 |
DA-T10 |
DA-T15 |
DA-T20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด Torx |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 688.30 ฿ 440.99 | DSW1 CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | 7 วัน | ทอร์กซ์ - ที 5 | ||
฿ 688.30 ฿ 440.99 | DSW1 CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | 7 วัน | ทอร์กซ์ - ที 6 | ||
฿ 688.30 ฿ 440.99 | DSW1 CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | 7 วัน | ทอร์กซ์ - ที 7 | ||
฿ 688.30 ฿ 440.99 | DSW1 CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | 7 วัน | ทอร์กซ์ - ที 8 | ||
฿ 688.30 ฿ 440.99 | DSW1 CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | 7 วัน | ทอร์กซ์ - ที 10 | ||
฿ 688.30 ฿ 440.99 | DSW1 CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | 7 วัน | ทอร์กซ์ - ที 15 | ||
฿ 889.67 ฿ 570.01 | DSW1 CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | 7 วัน | ทอร์กซ์ - ที 20 |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ | ประแจหัวทอร์ค ดั้งเดิมขนาดใหญ่ซึ่งใช้ ตัวจับชิ้นงาน กระชับ มือ และ วัสดุ ทนทาน สำหรับการขัน ปลาย ให้แน่น |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง