1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Center Boy

Center Boy
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,477.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การวางตำแหน่ง ที่แม่นยำของรูเจาะและการลบมุมจะทำพร้อมกัน
· บิตที่จัดทำดัชนีได้ความแม่นยำสูงพร้อมความคมที่ยอดเยี่ยม
· สามารถเปลี่ยนคมตัดได้ ทำให้ไม่ต้องลับคม
· เป็นแบบ ก้านยาว ที่มีการรบกวนการทำงานน้อย

คุณสมบัติ

● สามารถเจาะและลบมุมได้อย่างแม่นยำพร้อมๆ กัน
●ใบมีดที่เปลี่ยนได้นั้นใช้แล้วทิ้งโดยไม่จำเป็นต้องใช้ซ้ำและให้ประสิทธิภาพการทำงานที่มั่นคง

การใช้

● วัสดุ งาน : เหล็กกล้า เหล็กหล่อ อะลูมิเนียม

สเปค

● จำนวนใบมีด : 2

อุปกรณ์ภายในชุด

● ดอกสว่านเ high speed steel เคลือบผิว 2 ชิ้น
รหัสสินค้า
ST10-CBY09010SALE
ST12-CBY09013SALE
ST12-CBY12013SALE
ST16-CBY09016SALE
ST20-CBY09013-220SALE
ST20-CBY09013-260SALE
ST20-CBY09022SALE
ST32-CBY09022-260SALE
ST32-CBY09022-300SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมุมบริเวณปลายแหลม (θ) ประเภทรายละเอียด D1
(มิลลิเมตร)
D2
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
L1
(มิลลิเมตร)
รุ่น บิต เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ
(มิลลิเมตร)
สกรู ล็อค สำรอง (ตัวเลือก)

฿ 4,477.04

฿ 3,145.12

DSW1 CENTER BOY 1 ชิ้น 3 วัน -90รุ่นมาตรฐาน1010150-CBY090100.9H0403-5P

฿ 4,708.00

฿ 3,225.92

CENTER BOY 1 ชิ้น 3 วัน 1090รุ่นมาตรฐาน1213150-CBY090130.9H0403-5P

฿ 4,713.20

฿ 3,346.84

DSW1 CENTER BOY 1 ชิ้น 7 วัน -120รุ่นมาตรฐาน1213150-CBY120130.9H0403-5P

฿ 5,914.02

฿ 4,194.81

DSW1 CENTER BOY 1 ชิ้น 3 วัน -90รุ่นมาตรฐาน1616180-CBY090161.0H0504-5P

฿ 7,228.76

฿ 5,123.02

DSW1 CENTER BOY 1 ชิ้น 7 วัน -90แบบยาว2013220120CBY090130.9H0403-5P

฿ 7,857.65

฿ 5,567.15

DSW1 CENTER BOY 1 ชิ้น 7 วัน -90แบบยาว2013260120CBY090130.9H0403-5P

฿ 7,360.47

฿ 5,203.85

DSW1 CENTER BOY 1 ชิ้น 5 วัน -90รุ่นมาตรฐาน2022180-CBY090221.5H0505-5P

฿ 11,190.78

฿ 7,908.52

DSW1 CENTER BOY 1 ชิ้น 7 วัน -90แบบยาว3222260120CBY090221.5H0505-5P

฿ 11,819.67

฿ 8,351.78

DSW1 CENTER BOY 1 ชิ้น 7 วัน -90แบบยาว3222300120CBY090221.5H0505-5P

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ใบมีดลบคม Y / N NA
ประเภท วัสดุ เครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) การเคลือบผิว Y / N มี ประเภทการ การเคลือบผิว ดีบุก
คุณสมบัติ มีประสิทธิภาพที่คมชัดอย่างเห็นได้ชัดอันเนื่องมาจากการใช้ดอกสว่านแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่มีความแม่นยำสูงเพื่อการวางตำแหน่งที่แม่นยำและการลบมุมของรูเจาะ สามารถเปลี่ยนขอบใบมีดได้ โดยไม่จำเป็นต้องลับคมซ้ำ จึงให้ประสิทธิภาพการทำงานที่มั่นคง ก้านยาว ที่ไม่ติด ชิ้นงาน คลองเลื่อย เนื้อหาและ อุปกรณ์เสริม ดอกสว่าน x 2, สกรูล็อค