(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เม็ดมีดแบบใช้แล้วทิ้งซึ่งเหมาะสำหรับการกลึงคว้านที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | Nose R | ประเภทรายละเอียด | รายละเอียด วัสดุชิ้นงาน | ประเภท วัสดุ | Variety name | ความหนา | ความยาวด้านข้าง | ตลับใส่เม็ดมีด | ตลับหมึกที่ รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 526.20 ฿ 213.01 | INSERT | 10 ชิ้น | 7 วัน | เหล็กหล่อ | 0.4 | CC06 | เหล็กหล่อ | H1 | คาร์ไบด์ (เทียบเท่า K10) | 2.38 | 6.35 | สำหรับ EWN/EWD: ENH4-1F-ENH5-3F สำหรับ SW: SW2026E, SW2531E, SW2533E, SW3240E สำหรับ TW: TW2026E, TW2531E, TW2533E, TW3240E | - | ||
฿ 454.14 ฿ 234.02 | DSW1 INSERT | 10 ชิ้น | 7 วัน | เหล็กหล่อ | 0.4 | CC07 | เหล็กหล่อ | H1 | คาร์ไบด์ (เทียบเท่า K10) | 2.38 | 7.94 | สำหรับ EWN/EWD: ENH6-1F-ENH6-3F สำหรับ RW: RW2533E, RW3037E | - | ||
฿ 489.12 ฿ 254.00 | DSW1 INSERT | 10 ชิ้น | 7 วัน | เหล็กหล่อ | 0.4 | CC09 | เหล็กหล่อ | H1 | คาร์ไบด์ (เทียบเท่า K10) | 3.18 | 9.52 | - | สำหรับ SW: SW3242E, SW4151E, SW4154E, SW5366E / สำหรับ TW: TW3242E, TW4151E, TW4154E, TW5366E / สำหรับ RW: RW3242E, RW4048E, RW4154E, RW5162E | ||
฿ 667.10 ฿ 378.98 | DSW1 INSERT | 10 ชิ้น | 7 วัน | เหล็กหล่อ | 0.4 | CC12 | เหล็กหล่อ | H1 | คาร์ไบด์ (เทียบเท่า K10) | 4.76 | 12.7 | - | สำหรับ SW: SW5370E, SW6986E, SW6890E, SW88110E, SW98126E, SW125153E, SW148176E, SW175203E/สำหรับTW: TW5370E, TW6986E, TW6890E, TW88110E, TW98126E, TW125153RW/106 RW100E, TW88110E, TW98126E, TW125153RW/106 RWE, TW125150E, TW98126E, TW125153RW/106 RWE, TW125E | ||
฿ 540.37 ฿ 290.02 | DSW1 INSERT | 10 ชิ้น | 7 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 0.4 | CC09 | เหล็กกล้า ธรรมดา | T1500A | เซอร์เม็ท (P10) | 3.18 | 9.52 | - | สำหรับ SW: SW3242E, SW4151E, SW4154E, SW5366E / สำหรับ TW: TW3242E, TW4151E, TW4154E, TW5366E / สำหรับ RW: RW3242E, RW4048E, RW4154E, RW5162E | ||
฿ 540.37 ฿ 290.02 | DSW1 INSERT | 10 ชิ้น | 7 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 0.8 | CC09 | เหล็กกล้า ธรรมดา | T1500A | เซอร์เม็ท (P10) | 3.18 | 9.52 | - | สำหรับ SW: SW3242E, SW4151E, SW4154E, SW5366E / สำหรับ TW: TW3242E, TW4151E, TW4154E, TW5366E / สำหรับ RW: RW3242E, RW4048E, RW4154E, RW5162E | ||
฿ 540.37 ฿ 290.02 | DSW1 INSERT | 10 ชิ้น | 7 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 0.8 | CC09 | อะลูมิเนียม | H1 | เบรกเกอร์คาร์ไบด์ + อะลูมิเนียม | 3.18 | 9.52 | - | สำหรับ SW: SW3242E, SW4151E, SW4154E, SW5366E / สำหรับ TW: TW3242E, TW4151E, TW4154E, TW5366E / สำหรับ RW: RW3242E, RW4048E, RW4154E, RW5162E | ||
฿ 788.68 ฿ 431.01 | DSW1 INSERT | 10 ชิ้น | 7 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 0.4 | CC12 | เหล็กกล้า ธรรมดา | T1500A | เซอร์เม็ท (P10) | 4.76 | 12.7 | - | สำหรับ SW: SW5370E, SW6986E, SW6890E, SW88110E, SW98126E, SW125153E, SW148176E, SW175203E/สำหรับTW: TW5370E, TW6986E, TW6890E, TW88110E, TW98126E, TW125153RW/106 RW100E, TW88110E, TW98126E, TW125153RW/106 RWE, TW125150E, TW98126E, TW125153RW/106 RWE, TW125E | ||
฿ 833.16 ฿ 430.99 | INSERT | 10 ชิ้น | 7 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 0.8 | CC12 | เหล็กกล้า ธรรมดา | T1500A | เซอร์เม็ท (P10) | 4.76 | 12.7 | - | สำหรับ SW: SW5370E, SW6986E, SW6890E, SW88110E, SW98126E, SW125153E, SW148176E, SW175203E/สำหรับTW: TW5370E, TW6986E, TW6890E, TW88110E, TW98126E, TW125153RW/106 RW100E, TW88110E, TW98126E, TW125153RW/106 RWE, TW125150E, TW98126E, TW125153RW/106 RWE, TW125E | ||
฿ 747.82 ฿ 430.97 | DSW1 INSERT | 10 ชิ้น | 7 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 0.8 | CC12 | อะลูมิเนียม | H1 | เบรกเกอร์คาร์ไบด์ + อะลูมิเนียม | 4.76 | 12.7 | - | สำหรับ SW: SW5370E, SW6986E, SW6890E, SW88110E, SW98126E, SW125153E, SW148176E, SW175203E/สำหรับTW: TW5370E, TW6986E, TW6890E, TW88110E, TW98126E, TW125153RW/106 RW100E, TW88110E, TW98126E, TW125153RW/106 RWE, TW125150E, TW98126E, TW125153RW/106 RWE, TW125E | ||
฿ 594.95 ฿ 262.02 | INSERT | 10 ชิ้น | 5 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 0.4 | CC06 | อะลูมิเนียม | H1 | เบรกเกอร์คาร์ไบด์ + อะลูมิเนียม | 2.38 | 6.35 | สำหรับ EWN/EWD: ENH4-1F-ENH5-3F สำหรับ SW: SW2026E, SW2531E, SW2533E, SW3240E สำหรับ TW: TW2026E, TW2531E, TW2533E, TW3240E | - | ||
฿ 556.47 ฿ 265.99 | DSW1 INSERT | 10 ชิ้น | 7 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 0.4 | CC07 | เหล็กกล้า ธรรมดา | T1500A | เซอร์เม็ท (P10) | 2.38 | 7.94 | สำหรับ EWN/EWD: ENH6-1F-ENH6-3F สำหรับ RW: RW2533E, RW3037E | - | ||
฿ 556.47 ฿ 265.99 | DSW1 INSERT | 10 ชิ้น | 3 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 0.4 | CC07 | อะลูมิเนียม | H1 | เบรกเกอร์คาร์ไบด์ + อะลูมิเนียม | 2.38 | 7.94 | สำหรับ EWN/EWD: ENH6-1F-ENH6-3F สำหรับ RW: RW2533E, RW3037E | - | ||
฿ 309.00 ฿ 259.99 | DSW CK BORING SYSTEM | 10 ชิ้น | 12 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | CC09 | เหล็กหล่อ | AC700G | เคลือบคาร์ไบด์ (K20) | 3.18 | 9.52 | - | สำหรับ SW: SW3242E, SW4151E, SW4154E, SW5366E / สำหรับ TW: TW3242E, TW4151E, TW4154E, TW5366E / สำหรับ RW: RW3242E, RW4048E, RW4154E, RW5162E | ||
฿ 309.00 ฿ 259.99 | DSW CK BORING SYSTEM | 10 ชิ้น | 12 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 0.8 | CC09 | เหล็กกล้า ธรรมดา | AC820P | เคลือบคาร์ไบด์ (P20) | 3.18 | 9.52 | - | สำหรับ SW: SW3242E, SW4151E, SW4154E, SW5366E / สำหรับ TW: TW3242E, TW4151E, TW4154E, TW5366E / สำหรับ RW: RW3242E, RW4048E, RW4154E, RW5162E | ||
฿ 469.52 ฿ 173.02 | INSERT | 10 ชิ้น | 3 วัน | สเตนเลส | 0.8 | CC09 | วัสดุ SS, SUS | AC630M | เคลือบคาร์ไบด์ (M30) | 3.18 | 9.52 | - | สำหรับ SW: SW3242E, SW4151E, SW4154E, SW5366E / สำหรับ TW: TW3242E, TW4151E, TW4154E, TW5366E / สำหรับ RW: RW3242E, RW4048E, RW4154E, RW5162E | ||
฿ 565.00 ฿ 450.98 | DSW CK BORING SYSTEM | 10 ชิ้น | 10 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 0.8 | CC12 | เหล็กกล้า ธรรมดา | AC820P | เคลือบคาร์ไบด์ (P20) | 4.76 | 12.7 | - | สำหรับ SW: SW5370E, SW6986E, SW6890E, SW88110E, SW98126E, SW125153E, SW148176E, SW175203E/สำหรับTW: TW5370E, TW6986E, TW6890E, TW88110E, TW98126E, TW125153RW/106 RW100E, TW88110E, TW98126E, TW125153RW/106 RWE, TW125150E, TW98126E, TW125153RW/106 RWE, TW125E | ||
฿ 579.57 ฿ 314.01 | DSW1 INSERT | 10 ชิ้น | 7 วัน | สเตนเลส | 0.8 | CC12 | วัสดุ SS, SUS | AC630M | เคลือบคาร์ไบด์ (M30) | 4.76 | 12.7 | - | สำหรับ SW: SW5370E, SW6986E, SW6890E, SW88110E, SW98126E, SW125153E, SW148176E, SW175203E/สำหรับTW: TW5370E, TW6986E, TW6890E, TW88110E, TW98126E, TW125153RW/106 RW100E, TW88110E, TW98126E, TW125153RW/106 RWE, TW125150E, TW98126E, TW125153RW/106 RWE, TW125E | ||
฿ 355.11 ฿ 125.00 | DSW1 INSERT | 10 ชิ้น | 7 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 0.4 | CC06 | เหล็กกล้า ธรรมดา | T1500A | เซอร์เม็ท (P10) | 2.38 | 6.35 | สำหรับ EWN/EWD: ENH4-1F-ENH5-3F สำหรับ SW: SW2026E, SW2531E, SW2533E, SW3240E สำหรับ TW: TW2026E, TW2531E, TW2533E, TW3240E | - | ||
฿ 450.82 ฿ 160.99 | INSERT | 10 ชิ้น | 7 วัน | สเตนเลส | 0.4 | CC06 | วัสดุ SS, SUS | AC630M | เคลือบคาร์ไบด์ (M30) | 2.38 | 6.35 | สำหรับ EWN/EWD: ENH4-1F-ENH5-3F สำหรับ SW: SW2026E, SW2531E, SW2533E, SW3240E สำหรับ TW: TW2026E, TW2531E, TW2533E, TW3240E | - | ||
฿ 276.00 ฿ 237.00 | DSW CK BORING SYSTEM | 10 ชิ้น | 12 วัน | เหล็กหล่อ | 0.4 | CC07 | เหล็กหล่อ | AC700G | เคลือบคาร์ไบด์ (K20) | 2.38 | 7.94 | สำหรับ EWN/EWD: ENH6-1F-ENH6-3F สำหรับ RW: RW2533E, RW3037E | - | ||
฿ 276.00 ฿ 237.00 | DSW CK BORING SYSTEM | 10 ชิ้น | 10 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 0.4 | CC07 | เหล็กกล้า ธรรมดา | AC820P | เคลือบคาร์ไบด์ (P20) | 2.38 | 7.94 | สำหรับ EWN/EWD: ENH6-1F-ENH6-3F สำหรับ RW: RW2533E, RW3037E | - | ||
฿ 444.79 ฿ 157.01 | INSERT | 10 ชิ้น | 7 วัน | สเตนเลส | 0.4 | CC07 | วัสดุ SS, SUS | AC630M | เคลือบคาร์ไบด์ (M30) | 2.38 | 7.94 | สำหรับ EWN/EWD: ENH6-1F-ENH6-3F สำหรับ RW: RW2533E, RW3037E | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง | C (80 °เพชร - รูปทรง) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง