(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เรียบง่ายกะทัดรัดและราคาไม่แพง
รูปแบบของความลึกของน้ำประปาที่สามารถเก็บไว้ที่± 0.15 ท่อเหล็ก
สินค้าขายดีจากซีรีส์ auto tapper
รหัสสินค้า |
---|
BBT30-AUTO-B80-125 |
BBT40-AUTO-B80-130 |
BBT40-AUTO-B120-155 |
BBT40-AUTO-B200-185 |
BBT40-AUTO-B300-220 |
BBT50-AUTO-B80-140 |
BBT50-AUTO-B120-165 |
BBT50-AUTO-B200-195 |
BBT50-AUTO-B300-220 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท แกนหมุน | ความยาวของตัว โฮลเดอร์ L (มิลลิเมตร) | φD1 (มิลลิเมตร) | ความสามารถในการกรีด: d- มิเตอร์ | L1 (มิลลิเมตร) | φD (มิลลิเมตร) | ก้าน / ก้าน | มวล (ก.) | เลขบวกใหญ่ BT | F1 (มิลลิเมตร) | F2 (มิลลิเมตร) | F3 (มิลลิเมตร) | แตะ คอลเลท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,353.90 ฿ 11,137.73 | DSW1 AUTO TAPPER SERIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | BT30 | 125 | 25.5 | M3 to M8 | 17 | 30 | BBT30 | 800 | BBT30 | 5 | 5 | 10.5 | TC 8-d | ||
฿ 18,297.24 ฿ 11,741.34 | DSW1 AUTO TAPPER SERIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | BT40 | 130 | 25.5 | M3 to M8 | 17 | 30 | BBT40 | 1400 | BBT40 | 5 | 5 | 10.5 | TC 8-d | ||
฿ 18,297.24 ฿ 11,741.34 | DSW1 AUTO TAPPER SERIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | BT40 | 155 | 32 | M3 to M12 | 30 | 35 | BBT40 | 1600 | BBT40 | 6 | 6 | 12.5 | TC12-D | ||
฿ 22,070.59 ฿ 14,164.90 | DSW1 AUTO TAPPER SERIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | BT40 | 185 | 44 | M8 to M20 | 25 | 48 | BBT40 | 2300 | BBT40 | 6.5 | 6.5 | 13 | TC20-D | ||
฿ 27,604.82 ฿ 17,714.01 | DSW1 AUTO TAPPER SERIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | BT40 | 220 | 55 | M20 to M30 | 38 | 58 | BBT40 | 3200 | BBT40 | 7.5 | 7.5 | 14.5 | TC30-D | ||
฿ 23,139.70 ฿ 14,851.06 | DSW1 AUTO TAPPER SERIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | BT50 | 140 | 25.5 | M3 to M8 | 17 | 30 | BBT50 | 4200 | BBT50 | 5 | 5 | 10.5 | TC 8-d | ||
฿ 23,139.70 ฿ 14,851.06 | DSW1 AUTO TAPPER SERIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | BT50 | 165 | 32 | M3 to M12 | 30 | 35 | BBT50 | 4400 | BBT50 | 6 | 6 | 12.5 | TC12-D | ||
฿ 27,290.38 ฿ 17,512.24 | DSW1 AUTO TAPPER SERIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | BT50 | 195 | 44 | M8 to M20 | 25 | 48 | BBT50 | 5100 | BBT50 | 6.5 | 6.5 | 13 | TC20-D | ||
฿ 31,755.50 ฿ 20,377.50 | DSW1 AUTO TAPPER SERIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | BT50 | 220 | 55 | M20 to M30 | 38 | 58 | BBT50 | 6000 | BBT50 | 7.5 | 7.5 | 14.5 | TC30-D |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม | ประเภท เครื่องมือ | แตะเบา ๆ | คุณสมบัติ | ง่ายและการปรับขนาดกะทัดรัดกรีดรูปแบบของความลึกของน้ำประปาที่สามารถเก็บไว้ที่± 0.15 ท่อเหล็ก เป็นซีรีย์เครื่องเคาะอัตโนมัติที่ขายดีที่สุดที่กำหนดค่าได้ง่ายและราคาถูก |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | ไม่ได้เชื่อมต่อ Tap คอลเลท ซื้อ TC type tap คอลเลท แยกต่างหาก ไม่สามารถใช้สำหรับแตะ สกรู มือซ้าย สร้างโปรแกรมสำหรับจุดเริ่มต้นการตัดโดยรับจำนวนวิธีการ (ช่องว่างระหว่าง ปลาย ต๊าปกับ ชิ้นงาน) | กรีดอัตโนมัติ B | AUTO-B |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง