(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพของงานกรีดขนาดใหญ่โดยใช้เครื่องเจาะ
·ป้องกันการเปลี่ยนแปลงของความลึกของการกรีด
· คลัทช์ นิรภัย แบบฝัง เพื่อป้องกันการแตกของก๊อกน้ำ
·ประเภทตัวถอยหลัง แบบฝัง : ติดตั้ง ตัว ถอยหลัง แบบฝัง และเหมาะสำหรับ เครื่องจักร เจาะแบบตั้งโต๊ะที่ไม่มี แกนหมุน เครื่องจักร กลับด้านได้
รหัสสินค้า |
---|
ACCU-207 |
ACCU-412 |
ACCU-820 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | φD1 (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | ความสามารถในการกรีด: d- มิเตอร์ | L1 (มิลลิเมตร) | ส่วนการติดตั้ง | มวล (ก.) | L2 (มิลลิเมตร) | φD2 (มิลลิเมตร) | คอลเลท ยาง | S (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,925.83 ฿ 12,669.98 | DSW TOOLING TOOLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 55 | 130 | M2 to M 7 | 88 | JT6 | 1000 | 42 | 23 | R10,R11 | 150 | ||
฿ 23,411.70 ฿ 20,866.85 | DSW TOOLING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 75 | 156 | M4 to M12 | 97 | JT6 | 2200 | 59 | 28 | R20,R21 | 160 | ||
฿ 34,397.93 ฿ 30,751.75 | DSW TOOLING TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 91 | 204 | M8 to M20 | 120 | M20 | 4700 | 84 | 38 | R30,R31 | 188 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม | ประเภท เครื่องมือ | แตะเบา ๆ | คุณสมบัติ | ป้องกันการเปลี่ยนแปลงของความลึกของการกรีด มี คลัทช์ นิรภัย แบบฝัง เพื่อป้องกันความเสียหายจากการแตะ ติดตั้ง ตัว พลิกกลับ แบบฝัง และเหมาะสำหรับ เครื่องจักร เจาะที่ไม่มี แกนหมุน เครื่องจักร กลับด้านได้ |
---|---|---|---|---|---|
Accu-Tapper | ACCU |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง