(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
"C-Cutter Mini" เม็ดมีดแบบใช้แล้วทิ้งสำหรับหัวกัด ประสิทธิภาพสูง ให้อัตราFeed สูง และขนาดที่กะทัดรัด
รหัสสินค้า |
---|
CM0502-ACP200 |
CM0502SE-ACP300 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | ประเภทรายละเอียด | ปลาย วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 559.64 ฿ 373.00 | CK BORING ACCESSORIES | 10 ชิ้น | 3 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้า[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] | ปกติ | ACP200 | ||
฿ 400.02 ฿ 255.01 | DSW1 CK BORING ACCESSORIES | 10 ชิ้น | 3 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้า[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] | ปลายแหลมคม | ACP300 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน | การเคลือบผิว Y / N | มี | ประเภทการ การเคลือบผิว | อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด R (R)(มิลลิเมตร) | 0.2 | φd | 5 | การเคลือบผิว | การเคลือบผิว PVD |
คลองเลื่อย สกรู แคลมป์ยึด ปลาย | S2TS-T6 | รุ่น สารประกอบ ป้องกันการติดตาย | BN-5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง