1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกเจาะนำศูนย์ มาตรฐาน Okabe แบบที่ 1 การเคลือบผิว G 60°

ดอกเจาะนำศูนย์ มาตรฐาน Okabe แบบที่ 1 การเคลือบผิว G 60°
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 772.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เนื่องจากทำจาก เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) จึงมี ความแข็ง สูง เป็น ดอกเจาะนำศูนย์ ที่ผลิตด้วยกรรมวิธีทางความร้อนที่ดีที่สุดชนิดหนึ่ง จึงเหมาะสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้าทั่วไป สเตนเลส เหล็กหล่อ และ อะลูมิเนียม

รหัสสินค้า
GCD0.3-3
GCD0.4-3
GCD0.5-3
GCD0.6-3.5
GCD0.7-3.5
GCD0.8-4
GCD0.9-4
GCD1/4
GCD1/8
GCD1/16
GCD1/32
GCD1/64
GCD1.0-4
GCD1.2-5
GCD1.5-5
GCD2.0-5
GCD2.0-6
GCD2.5-6
GCD2.5-7.7
GCD3/8
GCD3/16
GCD3/32
GCD3/64
GCD3.0-7.7
GCD3.0-8
GCD3.2-7.7
GCD4.0-10
GCD4.0-11
GCD5/16
GCD5/32
GCD5/64
GCD5.0-11
GCD5.0-12
GCD6.0-16
GCD6.0-18
GCD8.0-18
GCD10.0-18
GCD12.0-22
GCD12.0-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว ความยาว ใบมีดลบคม ℓ
(มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางของ ตัวเครื่อง D
(มม.)
ความยาวรวม L
(มม.)

฿ 1,458.44

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 0.30.3X30.4331

฿ 1,219.62

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 0.40.4X30.5331

฿ 1,178.62

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 7 วัน 0.50.5X30.6331

฿ 1,082.13

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 0.60.6X3.50.73.536

฿ 1,027.85

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 0.70.7X3.50.93.536

฿ 968.16

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 7 วัน 0.80.8X41436

฿ 916.29

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 0.90.9X41.1436

฿ 999,999,999.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 6.36.3X188.318100

฿ 999,999,999.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 1/81/8---

฿ 999,999,999.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 1/161/16---

฿ 999,999,999.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 1/321/32---

฿ 999,999,999.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 1/641/64---

฿ 848.75

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 7 วัน 11X41.3436

฿ 856.59

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 1.21.2X51.6542

฿ 772.91

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 3 วัน 1.51.5X52542

฿ 999,999,999.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 22X52.6542

฿ 825.99

CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 22X62.6647

฿ 999,999,999.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 2.52.5X63.2647

฿ 931.97

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 7 วัน 2.52.5X7.73.27.757

฿ 999,999,999.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 9.59.5X1812.518100

฿ 999,999,999.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 3/163/16---

฿ 999,999,999.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 3/323/32---

฿ 999,999,999.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 3/643/64---

฿ 928.92

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 7 วัน 33X7.73.97.757

฿ 991.67

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 7 วัน 33X83.9853

฿ 999,999,999.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 3.23.2X7.74.27.757

฿ 1,430.08

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 44X105.21069

฿ 1,600.75

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 44X115.21169

฿ 999,999,999.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 5/165/16---

฿ 999,999,999.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 5/325/32---

฿ 999,999,999.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 5/645/64---

฿ 1,595.93

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 55X116.61169

฿ 1,852.82

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 55X126.61269

฿ 999,999,999.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 66X167.81690

฿ 4,362.72

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 66X187.81895

฿ 999,999,999.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 88X1810.418100

฿ 999,999,999.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 1010X1813.118100

฿ 999,999,999.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 1212X2215.722110

฿ 999,999,999.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 1212X2515.725120

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) มุมบริเวณปลายแหลม (θ) 60 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ สองคม ใบมีดลบคม Y / N NA ประเภท วัสดุ เครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
การเคลือบผิว Y / N มี ประเภทการ การเคลือบผิว G