(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเจาะนำศูนย์ที่ผลิตด้วยการอบคืนตัวโดยใช้กรรมวิธีทางความร้อนที่ดีที่สุด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว | ความยาว ใบมีดลบคม ℓ (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ตัวเครื่อง D (มม.) | ความยาวรวม L (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางนิ้ว | นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง d (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 782.00 | CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 0.3X3 | 0.4 | 3 | 31 | - | ||
฿ 670.00 | CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 0.4X3 | 0.6 | 3 | 31 | 1/64 | ||
฿ 920.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.5 | 0.5X3 | 0.7 | 3 | 31 | - | ||
฿ 477.00 | CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.6 | 0.6X3.5 | 0.9 | 3.5 | 36 | - | ||
฿ 425.00 | CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.7 | 0.7X3.5 | 1 | 3.5 | 36 | - | ||
฿ 365.00 | CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.8 | 0.8X4 | 1.2 | 4 | 36 | 1/32 | ||
฿ 344.00 | CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.9 | 0.9X4 | 1.3 | 4 | 36 | - | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6.3 | 6.3X18 | 8.3 | 18 | 100 | 1/4 | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1/8 | 1/8 | - | - | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | ขอราคา | 1/16 | 1/16 | - | - | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1/32 | 1/32 | - | - | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1/64 | 1/64 | - | - | - | - | ||
฿ 512.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 1X4 | 1.5 | 4 | 36 | - | ||
฿ 269.00 | CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.2 | 1.2X5 | 1.7 | 5 | 42 | 3/64 | ||
฿ 422.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.5 | 1.5X5 | 2.2 | 5 | 42 | 1/16 | ||
฿ 240.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 46 วัน | 2 | 2X5 | 2.6 | 5 | 42 | - | ||
฿ 260.00 | CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | 2X6 | 3 | 6 | 47 | 5/64 | ||
฿ 260.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 2.5 | 2.5X6 | 3.2 | 6 | 47 | - | ||
฿ 320.00 | CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2.5 | 2.5X7.7 | 3.7 | 7.7 | 57 | 3/32 | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 9.5 | 9.5X18 | 12.5 | 18 | 100 | 3/8 | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3/16 | 3/16 | - | - | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3/32 | 3/32 | - | - | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | ขอราคา | 3/64 | 3/64 | - | - | - | - | ||
฿ 320.00 | CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 3X7.7 | 4.5 | 7.7 | 57 | - | ||
฿ 625.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 3X8 | 4.5 | 8 | 53 | - | ||
฿ 274.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3.2 | 3.2X7.7 | 4.2 | 7.7 | 57 | 1/8 | ||
฿ 640.00 | CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 4X10 | 6 | 10 | 69 | - | ||
฿ 685.00 | CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 47 วัน | 4 | 4X11 | 6 | 11 | 69 | 5/32 | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5/16 | 5/16 | - | - | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5/32 | 5/32 | - | - | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | ขอราคา | 5/64 | 5/64 | - | - | - | - | ||
฿ 685.00 | CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 5X11 | 7.5 | 11 | 69 | 3/16 | ||
฿ 857.00 | CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 5X12 | 7.5 | 12 | 69 | - | ||
฿ 2,682.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 6X16 | 7.8 | 16 | 90 | - | ||
฿ 3,038.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 6X18 | 9 | 18 | 95 | - | ||
฿ 2,622.00 | CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 8X18 | 11.1 | 18 | 100 | 5/16 | ||
฿ 2,247.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 10X18 | 14.9 | 18 | 100 | - | ||
฿ 3,703.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12 | 12X22 | 17.8 | 22 | 110 | - | ||
฿ 4,807.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12 | 12X25 | 17.8 | 25 | 120 | - |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | 60 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ | สองคม | ใบมีดลบคม Y / N | NA | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
การเคลือบผิว Y / N | NA | ประเภทการ การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง