(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับวัตถุที่ไวต่อเหล็กตกค้างหรือการเปลี่ยนสี เพราะใช้เม็ดขัดอะลูมินาสีขาวที่มีส่วนผสมของอะลูมินาปริมาณมาก
· นี่คือเม็ดขัดอะลูมินาความบริสุทธิ์สูงที่เกิดจากการหลอมอะลูมินาในเตาไฟฟ้า ปรับโครงสร้าง/ขนาดของเม็ดคริสตัล จากนั้นทำให้บริสุทธิ์
· มีความแข็งและทนทานปานกลาง ทำให้เหมาะกับวัสดุสำหรับทำงานหนักที่ไหม้ง่าย เนื่องจากมีสีขาว วัสดุสำหรับทำงานจะไม่เปลี่ยนเป็นสีดำเมื่อเป่า
รุ่นผลิตภัณฑ์ | สารทำปฏิกริยา การขัดเงา | ขนาด อนุภาค กลาง(%) | 65 | ใช้ | ทำความสะอาดชิ้นส่วนอุปกรณ์สุญญากาศ (การทำความสะอาดจิ๊กที่เกี่ยวข้องกับการเคลือบฟิล์ม CVD), การลบคม, ตัดแก้ว, คริสตัล และซิลิคอนและชิ้นส่วนจิ๊กที่เคลือบสุญญากาศ (ชิ้นส่วนใส่ที่ป้องกันด้วยฝาครอบ) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง