(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ไม่มี สต๊อปเปอร์ นิรภัย (หน้าแปลน) จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงาน รูทะลุ
·ใช้ใบมีด 3 ชิ้นที่ป้องกันไม่ให้ชิปบินออกไปแม้ในการใช้งานที่ต้องการ
·ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 35 มม. ช่วยให้สามารถเจาะรูด้วย วัสดุ จาก แผ่นเหล็กหนา ไปจนถึงพื้นผิวโค้งของท่อโลหะที่มีผนังหนา
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รู (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | การเปิด ชิป IC ออก (หลุม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,789.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 10 | 1 | ||
฿ 1,844.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 21 | 10 | 1 | ||
฿ 1,844.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 22 | 10 | 1 | ||
฿ 1,844.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 25 | 10 | 1 | ||
฿ 2,092.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 27 | 10 | 1 | ||
฿ 2,092.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 28 | 10 | 1 | ||
฿ 2,092.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 30 | 10 | 1 | ||
฿ 2,422.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 32 | 10 | 1 | ||
฿ 2,422.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 33 | 10 | 1 | ||
฿ 2,422.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 35 | 10/13 | 1 | ||
฿ 2,808.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 38 | 10/13 | 1 | ||
฿ 2,808.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 40 | 10/13 | 1 | ||
฿ 3,274.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 42 | 10/13 | 1 | ||
฿ 3,274.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 45 | 10/13 | 1 | ||
฿ 3,550.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 50 | 10/13 | 1 | ||
฿ 4,293.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 53 | 10/13 | 1 | ||
฿ 4,293.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 55 | 10/13 | 1 | ||
฿ 4,844.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 60 | 10/13 | - | ||
฿ 5,200.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 65 | 10/13 | - | ||
฿ 5,889.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 70 | 10/13 | - | ||
฿ 6,412.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 75 | 10/13 | - | ||
฿ 6,770.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 80 | 13 | - |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อื่น ๆ | ประเภทรายละเอียด | รู คาร์ไบด์ โฮลซอว์ - คอร์/แกน ทริปเปิ้ล [ไม่มี หน้าแปลน] (ชนิด MCTR-TN) | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 107 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร) | 35 | มอเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า รองรับการใช้งาน | สว่านไฟฟ้า / เครื่องจักร เจาะ / ดอกสว่าน กระแทก ( โหมด หมุน) | วัสดุ แผ่น แผ่นเหล็กกล้า บาง วัสดุชิ้นงาน (สูงถึง 3.2 มม.) | ○ |
วัสดุ แผ่น แผ่นเหล็กกล้า บาง วัสดุชิ้นงาน (สูงถึง 4.5 มม.) | ○ | วัสดุชิ้นงาน แผ่นเหล็กหนา (สูงสุด 25 มม.) | ○ | วัสดุชิ้นงาน แผ่นเพลท งาน สเตนเลส (สูงสุด 10 มม.) | ◎ |
แผ่นเพลท อะลูมิเนียม วัสดุชิ้นงาน (สูงถึง 5 มม.) | ◎ | คณะทำงานวัสดุโลหะเข้าข้าง | ◎ | งาน ไม้ วัสดุชิ้นงาน | △ |
แผ่นเพลท วัสดุ FRP วัสดุชิ้นงาน | ○ | แผ่นเพลท โพลีไวนิลคลอไรด์ วัสดุชิ้นงาน | ○ | วัสดุชิ้นงาน ท่อเหล็ก วัสดุ | ◎ |
วัสดุชิ้นงาน แผ่นเรซิ่น | ○ | แผ่นเพลท วัสดุ ดาดฟ้า วัสดุชิ้นงาน | ○ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง