1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่านคอร์ดริล เดี่ยว ฟังก์ชั่น E&S <ES> หลายชนิด

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ดอกสว่านคอร์ดริล เดี่ยว ฟังก์ชั่น E&amp;S &lt;ES&gt; หลายชนิด
  • ดอกสว่านคอร์ดริล เดี่ยว ฟังก์ชั่น E&amp;S &lt;ES&gt; หลายชนิด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,250.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการเจาะรูในผนังด้านข้างแผ่นยิปซัมไฟเบอร์กลาสไม้อัดวีเนียร์แผ่นพีวีซีวัสดุคอมโพสิต ฯลฯ
· รูปทรง กระเป๋า ชิป IC มีประสิทธิภาพในการปลดปล่อยดังนั้น ชนิดแผ่นเพลท หนาและรูลึกจึงเจาะได้อย่างราบรื่น

รหัสสินค้า
ES-M32SDS
ES-M32ST
ES-M35SDS
ES-M35ST
ES-M38SDS
ES-M38ST
ES-M50SDS
ES-M50ST
ES-M65SDS
ES-M65ST
ES-M70SDS
ES-M70ST
ES-M80SDS
ES-M80ST
ES-M100SDS
ES-M100ST
ES-M110SDS
ES-M110ST
ES-M120SDS
ES-M120ST
ES-M160SDS
ES-M160ST
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทรายละเอียด รู
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ความยาวที่มีประสิทธิภาพ
(มิลลิเมตร)

฿ 3,250.00

CORE DRILLS (TIP TOOLS) 1 ชิ้น 14 วัน ประเภท MC หลายประเภท ( ก้าน เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) )32283150

฿ 3,250.00

CORE DRILLS (TIP TOOLS) 1 ชิ้น 19 วัน ประเภท MC หลายประเภท (ชนิดก้านตรง)32270150

฿ 3,250.00

CORE DRILLS (TIP TOOLS) 1 ชิ้น 12 วัน ประเภท MC หลายประเภท ( ก้าน เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) )35283150

฿ 3,250.00

CORE DRILLS (TIP TOOLS) 1 ชิ้น 19 วัน ประเภท MC หลายประเภท (ชนิดก้านตรง)35270150

฿ 3,250.00

CORE DRILLS (TIP TOOLS) 1 ชิ้น 14 วัน ประเภท MC หลายประเภท ( ก้าน เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) )38283150

฿ 3,250.00

CORE DRILLS (TIP TOOLS) 1 ชิ้น 19 วัน ประเภท MC หลายประเภท (ชนิดก้านตรง)38270150

฿ 3,683.00

CORE DRILLS (TIP TOOLS) 1 ชิ้น 14 วัน ประเภท MC หลายประเภท ( ก้าน เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) )50282135

฿ 3,683.00

CORE DRILLS (TIP TOOLS) 1 ชิ้น 19 วัน ประเภท MC หลายประเภท (ชนิดก้านตรง)50269135

฿ 4,024.00

CORE DRILLS (TIP TOOLS) 1 ชิ้น 12 วัน ประเภท MC หลายประเภท ( ก้าน เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) )65282135

฿ 4,024.00

CORE DRILLS (TIP TOOLS) 1 ชิ้น 14 วัน ประเภท MC หลายประเภท (ชนิดก้านตรง)65269135

฿ 4,209.00

CORE DRILLS (TIP TOOLS) 1 ชิ้น 10 วัน ประเภท MC หลายประเภท ( ก้าน เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) )70282135

฿ 4,209.00

CORE DRILLS (TIP TOOLS) 1 ชิ้น 14 วัน ประเภท MC หลายประเภท (ชนิดก้านตรง)70269135

฿ 4,550.00

CORE DRILLS (TIP TOOLS) 1 ชิ้น 14 วัน ประเภท MC หลายประเภท ( ก้าน เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) )80282135

฿ 4,550.00

CORE DRILLS (TIP TOOLS) 1 ชิ้น 14 วัน ประเภท MC หลายประเภท (ชนิดก้านตรง)80269135

฿ 5,231.00

CORE DRILLS (TIP TOOLS) 1 ชิ้น 14 วัน ประเภท MC หลายประเภท ( ก้าน เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) )100282135

฿ 5,231.00

CORE DRILLS (TIP TOOLS) 1 ชิ้น 12 วัน ประเภท MC หลายประเภท (ชนิดก้านตรง)100269135

฿ 5,511.00

CORE DRILLS (TIP TOOLS) 1 ชิ้น 14 วัน ประเภท MC หลายประเภท ( ก้าน เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) )110282135

฿ 5,511.00

CORE DRILLS (TIP TOOLS) 1 ชิ้น 19 วัน ประเภท MC หลายประเภท (ชนิดก้านตรง)110269135

฿ 5,850.00

CORE DRILLS (TIP TOOLS) 1 ชิ้น 14 วัน ประเภท MC หลายประเภท ( ก้าน เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) )120282135

฿ 5,850.00

CORE DRILLS (TIP TOOLS) 1 ชิ้น 19 วัน ประเภท MC หลายประเภท (ชนิดก้านตรง)120269135

฿ 10,925.00

CORE DRILLS (TIP TOOLS) 1 ชิ้น 19 วัน ประเภท MC หลายประเภท ( ก้าน เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) )160282135

฿ 10,925.00

CORE DRILLS (TIP TOOLS) 1 ชิ้น 19 วัน ประเภท MC หลายประเภท (ชนิดก้านตรง)160269135

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มอเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า รองรับการใช้งาน สว่านไฟฟ้า / สว่านกระแทก (โหมดหมุน) รูปทรง ก้าน 10 mm / 13 ก้าน/ ซิป สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต วัสดุ กระดาน วัสดุชิ้นงาน เข้าข้างยาก
วัสดุ กระดาน วัสดุชิ้นงาน เข้าข้างอ่อน วัสดุชิ้นงาน ยิปซั่ม กระดาน วัสดุชิ้นงาน โพลีไวนิลคลอไรด์ วัสดุ
วัสดุชิ้นงาน FRP วัสดุชิ้นงาน ไม้ ไม้อัด รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม กระเป๋าที่มี รูปทรง ที่ปล่อยชิปได้อย่างมีประสิทธิภาพ