(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
BJ3.0-90 |
BJ3.2-90 |
BJ3.4-90 |
BJ3.5-90 |
BJ3.8-95 |
BJ4.0-95 |
BJ4.3-95 |
BJ4.5-95 |
BJ4.8-95 |
BJ5.0-95 |
BJ5.3-100 |
BJ5.5-100 |
BJ6.0-100 |
BJ6.4-100 |
BJ6.5-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ความยาวที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 321.71 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3 | 90 | 45 | ||
฿ 321.71 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3.2 | 90 | 45 | ||
฿ 321.71 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3.4 | 90 | 45 | ||
฿ 321.71 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3.5 | 90 | 45 | ||
฿ 335.01 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3.8 | 95 | 50 | ||
฿ 335.01 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 4 | 95 | 50 | ||
฿ 335.01 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4.3 | 95 | 50 | ||
฿ 335.01 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4.5 | 95 | 50 | ||
฿ 335.01 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4.8 | 95 | 50 | ||
฿ 335.01 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5 | 95 | 50 | ||
฿ 361.62 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 5.3 | 100 | 55 | ||
฿ 361.62 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 5.5 | 100 | 55 | ||
฿ 361.62 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6 | 100 | 55 | ||
฿ 361.62 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6.4 | 100 | 55 | ||
฿ 361.62 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6.5 | 100 | 55 |
กำลังโหลด …
ประเภทรายละเอียด | ประเภท BJ | ฝั่งตรงข้าม(มิลลิเมตร) | 6.35 | รูปทรง ก้าน | รูปทรงหกเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
มอเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า รองรับการใช้งาน | ดอกสว่าน กระแทก (600 W และต่ำกว่า) / ดอกสว่าน กระแทกแบบชาร์จไฟได้ | ชนิด | แพ็คตุ่ม | งาน คอนกรีต วัสดุชิ้นงาน | ◎ |
วัสดุชิ้นงาน บล็อค อิฐ | ◎ | งาน ครก วัสดุชิ้นงาน | ◎ | กระดานชนวน วัสดุชิ้นงาน | ○ |
วัสดุชิ้นงาน ALC | ○ | วัสดุ ผนังญี่ปุ่น วัสดุชิ้นงาน (ผนังสีขาว) | ○ | วัสดุ กระดาน วัสดุชิ้นงาน เข้าข้างยาก | ○ |
วัสดุ กระดาน วัสดุชิ้นงาน เข้าข้างอ่อน | ○ | คณะทำงานวัสดุโลหะเข้าข้าง | △ | วัสดุชิ้นงาน ยิปซั่ม กระดาน | ○ |
วัสดุชิ้นงาน หิน | △ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง