(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเจาะรู ไพล็อต สำหรับ เม็ดมีด พุก บน ชนิดแผ่นเพลท ดาดฟ้า
·การ การเคลือบผิว ไททาเนียม และการทำให้ ปลาย บางลงทำให้อายุการใช้งานยาวนานและมีความคมที่โดดเด่น
·มี สต๊อปเปอร์ กั้นนิรภัยเพื่อป้องกันการเจาะทะลุระหว่าง รูทะลุ
·การใช้ ก้าน ขยายยังช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงาน
รหัสสินค้า |
---|
DKB-15N |
DKB-16N |
DKB-22N |
DKB-SK-390 |
DKB-SK-550 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รู (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | ประเภทรายละเอียด | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ดาดฟ้าที่ รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) | วัสดุ แผ่น แผ่นเหล็กกล้า บาง วัสดุชิ้นงาน (สูงถึง 2 มม.) | วัสดุชิ้นงาน ทำจาก แผ่นเพลท สเตนเลส (ไม่เกิน 1 มม.) | วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม แผ่นเพลท (สูงสุด 2 มม.) | แผ่นเพลท วัสดุ FRP วัสดุชิ้นงาน | แผ่นเพลท โพลีไวนิลคลอไรด์ วัสดุชิ้นงาน | วัสดุชิ้นงาน แผ่นเรซิ่น | แผ่นเพลท วัสดุ ดาดฟ้า วัสดุชิ้นงาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,982.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 10 | บิตเด็ค (ประเภท DKB) | 68 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||
฿ 2,092.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 10 | บิตเด็ค (ประเภท DKB) | 69 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||
฿ 2,751.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 22 | 10 | บิตเด็ค (ประเภท DKB) | 84 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||
฿ 1,899.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | - | ก้าน ต่อสำหรับเด็คบิต | 390 | 15 ถึง 22 | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,899.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | - | ก้าน ต่อสำหรับเด็คบิต | 550 | 15 ถึง 22 | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อื่น ๆ | ความยาวที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร) | 2 | มอเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า รองรับการใช้งาน | สว่านไฟฟ้า / ดอกสว่าน (โหมด) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง