1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดายนัทหกเหลี่ยม Sarae (สำหรับท่อแก๊ส)

ดายนัทหกเหลี่ยม Sarae (สำหรับท่อแก๊ส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 792.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้สำหรับล้างเกลียวโดยใช้ประแจสำหรับน็อตหกเหลี่ยม

รหัสสินค้า
G6P02K
G6P04
G6P06
G6P08Q
G6P10Q
G6P12Q
G6P14Q
G6P16U
G6P18U
G6P20U
G6P22U
G6P24U
G6T02K
G6T04
G6T06
G6T08Q
G6T10Q
G6T12Q
G6T14Q
G6T16U
G6T18U
G6T20U
G6T22U
G6T24U
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท เกลียว ขนาด สกรู (ขนาดเกลียว) พิทช์ จำนวนเธรด
(มิลลิเมตร)

฿ 792.03

SKC DIES 1 ชิ้น 31 วัน ท่อเหล็ก ขนานR1/828

฿ 1,018.79

SKC DIES 1 ชิ้น 31 วัน ท่อเหล็ก ขนานR1/419

฿ 1,215.32

SKC DIES 1 ชิ้น 31 วัน ท่อเหล็ก ขนานR3/819

฿ 1,578.14

SKC DIES 1 ชิ้น 31 วัน ท่อเหล็ก ขนานR1/214

฿ 1,759.55

SKC DIES 1 ชิ้น 31 วัน ท่อเหล็ก ขนานR5/814

฿ 2,636.37

SKC DIES 1 ชิ้น 31 วัน ท่อเหล็ก ขนานR3/414

฿ 3,044.54

SKC DIES 1 ชิ้น 31 วัน ท่อเหล็ก ขนานR7/814

฿ 3,815.54

SKC DIES 1 ชิ้น 31 วัน ท่อเหล็ก ขนานR111

฿ 4,707.48

SKC DIES 1 ชิ้น 31 วัน ท่อเหล็ก ขนานR1"1/811

฿ 5,750.59

SKC DIES 1 ชิ้น 31 วัน ท่อเหล็ก ขนานR1"1/411

฿ 7,126.29

SKC DIES 1 ชิ้น 31 วัน ท่อเหล็ก ขนานR1"3/811

฿ 8,260.10

SKC DIES 1 ชิ้น 31 วัน ท่อเหล็ก ขนานR1"1/211

฿ 958.32

SKC DIES 1 ชิ้น 31 วัน ท่อเหล็ก ทรงเรียวR1/828

฿ 1,230.44

SKC DIES 1 ชิ้น 31 วัน ท่อเหล็ก ทรงเรียวR1/419

฿ 1,457.20

SKC DIES 1 ชิ้น 31 วัน ท่อเหล็ก ทรงเรียวR3/819

฿ 1,873.23

SKC DIES 1 ชิ้น 31 วัน ท่อเหล็ก ทรงเรียวR1/214

฿ 2,364.25

SKC DIES 1 ชิ้น 31 วัน ท่อเหล็ก ทรงเรียวR5/814

฿ 3,120.13

SKC DIES 1 ชิ้น 31 วัน ท่อเหล็ก ทรงเรียวR3/414

฿ 3,724.83

SKC DIES 1 ชิ้น 31 วัน ท่อเหล็ก ทรงเรียวR7/814

฿ 4,631.89

SKC DIES 1 ชิ้น 31 วัน ท่อเหล็ก ทรงเรียวR111

฿ 5,614.53

SKC DIES 1 ชิ้น 31 วัน ท่อเหล็ก ทรงเรียวR1"1/811

฿ 6,823.93

SKC DIES 1 ชิ้น 31 วัน ท่อเหล็ก ทรงเรียวR1"1/411

฿ 8,562.45

SKC DIES 1 ชิ้น 31 วัน ท่อเหล็ก ทรงเรียวR1"3/811

฿ 9,923.04

SKC DIES 1 ชิ้น 31 วัน ท่อเหล็ก ทรงเรียวR1"1/211

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อนการ การชุบแข็ง SKD) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) ประเภทของต๊าป แม่พิมพ์