1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สกรู พิทช์ ช์ U8, U12 ซีรีส์

สกรู พิทช์ ช์ U8, U12 ซีรีส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,504.22/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกต๊าปมือ สำหรับเธรด ยูนิไฟต์ SKH

รหัสสินค้า
TH2U17S
TH2U17S/1
TH2U17S/3
TH2U18X
TH2U18X/1
TH2U18X/3
TH2U19S
TH2U19S/1
TH2U19S/3
TH2U20X
TH2U20X/1
TH2U20X/3
TH2U21S
TH2U21S/1
TH2U21S/3
TH2U22X
TH2U22X/1
TH2U22X/3
TH2U24X
TH2U24X/1
TH2U24X/3
TH2U26X
TH2U26X/1
TH2U26X/3
TH2U28X
TH2U28X/1
TH2U28X/3
TH2U32X
TH2U32X/1
TH2U32X/3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด สกรู (ขนาดเกลียว) พิทช์ จำนวนเธรด
(มิลลิเมตร)
จำนวนเธรดที่ลบมุม ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
ความยาวมุม
(มิลลิเมตร)
ความกว้างมุม
(มิลลิเมตร)
แตะรายละเอียด

฿ 7,504.22

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1"1/16UN125P9545201815กลาง

฿ 7,504.22

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1" 1 / 16U129P9545201815ปลาย

฿ 7,504.22

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1"1/16UN121.5P9545201815ด้านบน

฿ 7,504.22

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1"1/8UN85P1356522.02017กลาง

฿ 7,504.22

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1" 1 / 8U89P1356522.02017ปลาย

฿ 7,504.22

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1"1/8UN81.5P1356522.02017ด้านบน

฿ 9,696.27

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1" 3 / 16UN125P10545232017กลาง

฿ 9,696.27

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1" 3 / 16U129P10545232017ปลาย

฿ 9,696.27

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1" 3 / 16UN121.5P10545232017ด้านบน

฿ 9,696.27

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1"1/4UN85P14570242219กลาง

฿ 9,696.27

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1" 1 / 4U89P14570242219ปลาย

฿ 9,696.27

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1"1/4UN81.5P14570242219ด้านบน

฿ 12,946.55

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1"5/16UN125P11045252219กลาง

฿ 12,946.55

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1" 5 / 16U129P11045252219ปลาย

฿ 12,946.55

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1"5/16UN121.5P11045252219ด้านบน

฿ 12,946.55

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1"3/8UN85P15575262421กลาง

฿ 12,946.55

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1" 3 / 8U89P15575262421ปลาย

฿ 12,946.55

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1"3/8UN81.5P15575262421ด้านบน

฿ 15,516.54

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1"1/2UN85P16078302623กลาง

฿ 15,516.54

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1" 1 / 2U89P16078302623ปลาย

฿ 15,516.54

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1"1/2UN81.5P16078302623ด้านบน

฿ 19,447.10

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1"5/8UN85P17082323026กลาง

฿ 19,447.10

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1" 5 / 8U89P17082323026ปลาย

฿ 19,447.10

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1"5/8UN81.5P17082323026ด้านบน

฿ 20,656.51

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1"3/4UN85P17585353026กลาง

฿ 20,656.51

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1" 3 / 4U89P17585353026ปลาย

฿ 20,656.51

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1"3/4UN81.5P17585353026ด้านบน

฿ 28,593.23

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 2U85P19592403532กลาง

฿ 28,593.23

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 2U89P19592403532ปลาย

฿ 28,593.23

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 2UN81.5P19592403532ด้านบน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เกลียว ยูนิไฟต์ วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อนการ การชุบแข็ง SKD) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) ประเภทของต๊าป ดอกต๊าปมือ
รายละเอียดของ วัสดุ SKH