1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ต๊าปมือ รุ่น TW series

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ต๊าปมือ รุ่น TW series
  • ต๊าปมือ รุ่น TW series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 594.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ที่จับสำหรับต๊าปเกลียว

รหัสสินค้า
TW00
TW01
TW01ST
TW04
TW05
TW07
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด สกรู (ขนาดเกลียว) ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ประเภทรายละเอียด ขนาดสูงสุด
(มิลลิเมตร)
รองรับ เกลียว นิ้ว จำนวน

฿ 744.04

TAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M1 to 6100วัตถุ ทั่วไป6-No.00

฿ 594.00

SKC TAP 1 ชิ้น 11 วัน M1 to 6170วัตถุ ทั่วไป6-หมายเลข 0

฿ 647.01

TAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M1 to 6135ผลิตภัณฑ์ เกรด สูง (เหล็ก)6-หมายเลข 0

฿ 695.00

TAP 1 ชิ้น 12 วัน M1 to 10200วัตถุ ทั่วไป101/8GASหมายเลข 4

฿ 912.00

SKC TAP 1 ชิ้น 11 วัน M4 to 14255วัตถุ ทั่วไป131/8-1/4GASเบอร์ 5

฿ 1,796.43

TAP 1 ชิ้น 32 วัน M10 to 25450วัตถุ ทั่วไป25.01/8-5/8GASNo.7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของต๊าป ด้ามจับต๊าป