1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ต๊าป สกรู ท่อร้อย สายไฟ ไฟ เหล็กกล้า หนา CTG

ต๊าป สกรู ท่อร้อย สายไฟ ไฟ เหล็กกล้า หนา CTG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,053.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ง่ายสำหรับทุกคนที่จะใช้ลดเวลาในการผลิตอันมีค่าและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

รหัสสินค้า
TH2G16
TH2G22
TH2G28
TH2G36
TH2G42
TH2G54
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด สกรู (ขนาดเกลียว) พิทช์ จำนวนเธรด
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
หลุม ไพล็อต ( ค่า คำนวณได้)
(มิลลิเมตร)
ความยาวมุม
(มิลลิเมตร)
ความหนามุม
(มิลลิเมตร)

฿ 3,053.36

SKC TAP 1 ชิ้น 5 วัน CTG-161480351819.01714

฿ 4,886.74

SKC TAP 1 ชิ้น 5 วัน CTG-221482352324.52017

฿ 9,044.07

SKC TAP 1 ชิ้น 9 วัน CTG-281195452630.72421

฿ 15,516.54

SKC TAP 1 ชิ้น 6 วัน CTG-3611100453239.43026

฿ 19,447.10

SKC TAP 1 ชิ้น 6 วัน CTG-4211120453845.33229

฿ 31,843.51

SKC TAP 1 ชิ้น 6 วัน CTG-5411120504657.13835

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เกลียว อื่น ๆ ประเภท วัสดุ เครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อนการ การชุบแข็ง SKD) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)
ประเภทของต๊าป ท่อเหล็ก ประปา รายละเอียดของ วัสดุ SKH