(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจากใช้ วัสดุฐาน ยืดหยุ่น จึงเข้ากันได้ดีกับ พื้นผิว โค้งและมีแรงคืนตัวที่ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
ALJC-P1000 |
ALJC-P120 |
ALJC-P150 |
ALJC-P180 |
ALJC-P220 |
ALJC-P240 |
ALJC-P280 |
ALJC-P320 |
ALJC-P360 |
ALJC-P400 |
ALJC-P600 |
ALJC-P800 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,638.18 | KVX SHEET | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 1000 | ||
฿ 6,311.46 | KVX SHEET | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 120 | ||
฿ 6,311.46 | KVX SHEET | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 150 | ||
฿ 6,311.46 | KVX SHEET | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 180 | ||
฿ 6,311.46 | KVX SHEET | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 220 | ||
฿ 6,311.46 | KVX SHEET | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 240 | ||
฿ 6,311.46 | KVX SHEET | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 280 | ||
฿ 6,311.46 | KVX SHEET | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 320 | ||
฿ 6,311.46 | KVX SHEET | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 360 | ||
฿ 6,311.46 | KVX SHEET | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 400 | ||
฿ 6,311.46 | KVX SHEET | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 600 | ||
฿ 6,311.46 | KVX SHEET | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 800 |
กำลังโหลด …
ชนิดแผ่น | ผ้า สารขัดถู | การใช้งาน | ขัดมือ | วัสดุเม็ดขัดถู | ซิลิคอน คาร์ไบด์ |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 228 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 280 | คุณสมบัติ | (1)เนื่องจากผ้ามีความบางเป็นพิเศษจึงไม่อุดตันจากการเคลื่อนไหวที่ละเอียดอ่อน (2) ผ้าทอธรรมดาจึงสามารถฉีกขาดได้ง่ายในแนวนอนและแนวตั้ง |
วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง | ผ้าทอธรรมดาพิเศษ | ปริมาณบรรจุภัณฑ์(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง