(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระดาษทรายกัน กันละอองฝน มีความคมเหมือนมีดโกน
รหัสสินค้า |
---|
KFAA-P1000 |
KFAA-P120 |
KFAA-P150 |
KFAA-P180 |
KFAA-P220 |
KFAA-P240 |
KFAA-P280 |
KFAA-P320 |
KFAA-P360 |
KFAA-P400 |
KFAA-P500 |
KFAA-P600 |
KFAA-P800 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,889.89 | KVX SHEET | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 1000 | ||
฿ 2,708.48 | KVX SHEET | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 120 | ||
฿ 2,708.48 | KVX SHEET | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 150 | ||
฿ 2,708.48 | KVX SHEET | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 180 | ||
฿ 2,708.48 | KVX SHEET | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 220 | ||
฿ 2,708.48 | KVX SHEET | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 240 | ||
฿ 2,708.48 | KVX SHEET | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 280 | ||
฿ 2,708.48 | KVX SHEET | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 320 | ||
฿ 2,708.48 | KVX SHEET | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 360 | ||
฿ 2,708.48 | KVX SHEET | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 400 | ||
฿ 2,708.48 | KVX SHEET | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 500 | ||
฿ 2,708.48 | KVX SHEET | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 600 | ||
฿ 2,708.48 | KVX SHEET | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 800 |
กำลังโหลด …
ชนิดแผ่น | กระดาษ กันน้ำ | การใช้งาน | ขัดมือ | วัสดุเม็ดขัดถู | อลันดัม (อลูมินา) |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 228 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 280 | คุณสมบัติ | (1)ใช้ วัสดุ สารขัดถู และ วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง ทำให้มี ความทนทาน เป็นเยี่ยม(2)ฐานรอง/แผ่นรอง ได้รับการประมวลผลกันลื่นนอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการแตกและสาเหตุอื่น ๆ ของความเสียหาย |
วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง | AWT | ปริมาณบรรจุภัณฑ์(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง