1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกต๊าปร่องเกลียว HSS-E

ดอกต๊าปร่องเกลียว HSS-E
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 589.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เมื่อใช้ที่ความเร็วสูงกับสแตนเลสหรือวัสดุที่ตัดได้ยาก และอื่นๆ สินค้านี้จะมีความคงทนเพิ่มขึ้นสองเท่า

รหัสสินค้า
1P-CO-ST-M4-0.7
1P-CO-ST-M6-1.0
CO-ST-M6-1.0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (ค่ากำหนด) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
เคลือบผิว ใช่/ไม่ใช่ ชนิดการเคลือบ ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
รูปแบบการขาย ความยาวเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความละเอียด เส้นผ่านศูนย์กลางของรูไพล็อต
(มิลลิเมตร)
ส่วนสี่เหลี่ยมผืนผ้าของด้าม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางลิ้งค์
(มิลลิเมตร)

฿ 916.48

ISS SPIRAL TAP 1 ชิ้น 31 วัน M40.7ที่รวมอยู่ดีบุก52มีบลิสเตอร์แพ็คมาให้13-3.34.05

฿ 998.72

ISS SPIRAL TAP 1 ชิ้น 31 วัน M61ที่รวมอยู่ดีบุก61มีบลิสเตอร์แพ็คมาให้19-5.04.56.0

฿ 589.59

ISS SPIRAL TAP 1 ชิ้น 31 วัน M61ไม่มีแบบไม่เคลือบ61รายการเดียว19H25.04.56.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดเกลียว มิเตอร์วัดไฟ ชนิดวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ชนิดต๊าป ดอกต๊าปร่องเกลียว