(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ด้ามกลึงคว้านแกน S, ST25
ความสูง (มิลลิเมตร): 23
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร): 220
ก้าน: ST25
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | L (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | d (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | L3 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,412.14 | TTS BORING BAR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 220 | 70 | 15 | 25 | - | 5 | 23 | 53 | ||
฿ 7,412.14 | TTS BORING BAR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 220 | 70 | 16 | 25 | - | 6 | 23 | 53 | ||
฿ 7,412.14 | TTS BORING BAR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 220 | 70 | 18 | 25 | - | 6 | 23 | 53 | ||
฿ 7,412.14 | TTS BORING BAR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 220 | 70 | 20 | 25 | - | 8 | 23 | 53 | ||
฿ 7,412.14 | TTS BORING BAR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 220 | 70 | 22 | 25 | - | 8 | 23 | 53 | ||
฿ 7,412.14 | TTS BORING BAR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 220 | 70 | 24 | 25 | - | 8 | 23 | 53 | ||
฿ 7,412.14 | TTS BORING BAR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 220 | 70 | 25 | 25 | - | 8 | 23 | 53 | ||
฿ 8,168.78 | TTS BORING BAR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 230 | 80 | 15 | 32 | - | 5 | 30 | 63 | ||
฿ 8,168.78 | TTS BORING BAR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 230 | 80 | 16 | 32 | - | 6 | 30 | 63 | ||
฿ 8,168.78 | TTS BORING BAR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 230 | 80 | 18 | 32 | - | 6 | 30 | 63 | ||
฿ 8,168.78 | TTS BORING BAR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 230 | 80 | 20 | 32 | - | 8 | 30 | 63 | ||
฿ 8,168.78 | TTS BORING BAR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 230 | 80 | 22 | 32 | - | 8 | 30 | 63 | ||
฿ 8,168.78 | TTS BORING BAR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 230 | 80 | 24 | 32 | - | 8 | 30 | 63 | ||
฿ 8,168.78 | TTS BORING BAR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 230 | 80 | 25 | 32 | - | 8 | 30 | 63 | ||
฿ 8,168.78 | TTS BORING BAR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 230 | 80 | 28 | 32 | - | 8 | 30 | 63 | ||
฿ 8,168.78 | TTS BORING BAR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 230 | 80 | 30 | 32 | - | 10 | 30 | 63 | ||
฿ 8,168.78 | TTS BORING BAR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 230 | 80 | 32 | 32 | - | 10 | 30 | 63 | ||
฿ 5,235.21 | TTS BORING BAR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 220 | 70 | 15 | 25 | 8 | 6 | 23 | 53 | ||
฿ 5,235.21 | TTS BORING BAR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 220 | 70 | 16 | 25 | 8 | 6 | 23 | 53 | ||
฿ 5,235.21 | TTS BORING BAR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 220 | 70 | 18 | 25 | 10 | 8 | 23 | 53 | ||
฿ 5,235.21 | TTS BORING BAR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 220 | 70 | 20 | 25 | 10 | 8 | 23 | 53 | ||
฿ 5,235.21 | TTS BORING BAR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 220 | 70 | 22 | 25 | 10 | 10 | 23 | 53 | ||
฿ 5,235.21 | TTS BORING BAR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 220 | 70 | 24 | 25 | 15 | 10 | 23 | 53 | ||
฿ 5,235.21 | TTS BORING BAR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 220 | 70 | 25 | 25 | 15 | 10 | 23 | 53 | ||
฿ 5,991.85 | TTS BORING BAR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 230 | 80 | 15 | 32 | 8 | 6 | 30 | 63 | ||
฿ 5,991.85 | TTS BORING BAR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 230 | 80 | 16 | 32 | 8 | 6 | 30 | 63 | ||
฿ 5,991.85 | TTS BORING BAR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 230 | 80 | 18 | 32 | 10 | 8 | 30 | 63 | ||
฿ 5,991.85 | TTS BORING BAR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 230 | 80 | 20 | 32 | 10 | 8 | 30 | 63 | ||
฿ 5,991.85 | TTS BORING BAR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 230 | 80 | 22 | 32 | 10 | 10 | 30 | 63 | ||
฿ 5,991.85 | TTS BORING BAR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 230 | 80 | 24 | 32 | 15 | 10 | 30 | 63 | ||
฿ 5,991.85 | TTS BORING BAR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 230 | 80 | 25 | 32 | 15 | 10 | 30 | 63 | ||
฿ 5,991.85 | TTS BORING BAR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 230 | 80 | 28 | 32 | 15 | 13 | 30 | 63 | ||
฿ 5,991.85 | TTS BORING BAR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 230 | 80 | 30 | 32 | 15 | 13 | 30 | 63 | ||
฿ 5,991.85 | TTS BORING BAR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 230 | 80 | 32 | 32 | 15 | 13 | 30 | 63 | ||
฿ 8,894.42 | TTS BORING BAR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 230 | 80 | 42 | 32 | 15 | 13 | 30 | 63 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม | L2(มิลลิเมตร) | 150 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง