(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การเจาะตรงกลางการกรีดรูและการลบมุมสามารถทำได้ใน ขั้น เดียว
·เนื่องจากเป็นแบบล็อคด้านข้างจึงทำให้เกิดการหมดศูนย์น้อยมากและติดตั้งได้ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
M3 |
M6 |
M10 |
M12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | L (มิลลิเมตร) | d (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | D1 (มิลลิเมตร) | l3 (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,659.12 | TTS DRILL FOR TAPPED HOLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 70 | 5 | 2.5 | 10 | 12 | 6 | 48 | M3 | ||
฿ 2,148.77 | TTS DRILL FOR TAPPED HOLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 85 | 9 | 5 | 18 | 18 | 8 | 49 | M6 | ||
฿ 3,062.07 | TTS DRILL FOR TAPPED HOLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 13 | 8.5 | 28 | 18 | 10 | 54 | M10 | ||
฿ 4,131.25 | TTS DRILL FOR TAPPED HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | 15 | 10.3 | 32 | 18 | 10 | 50 | M12 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง