(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ลึกของ เครื่องมือ ฉนวนกันความร้อน

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ลึกของ เครื่องมือ ฉนวนกันความร้อน

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 782.76 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
OLC652007A
OLC652010A
OLC652014A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างข้าม มิติ
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(ก.)
ส่วนเปิด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)

฿ 817.48

TEV HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 7 50 13.5

฿ 819.15

TEV HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 10 61 18

฿ 782.76

TEV HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 14 79 22.5

สเปค พื้นฐาน

  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    วัตถุ เดียว
  • มุมแทรก(มิลลิเมตร)
    9.5
  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    72
  • มาตรฐานที่รับรอง
    IEC60900
  • ขับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร)
    22
  • เสริม
    สเปค

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ซ็อกเก็ตมีแม่เหล็กในตัว 2 ที่
·ป้องกันการลัดวงจรเนื่องจาก สลักเกลียว หลุดระหว่างการทำงาน ข้อต่อลด โอกาสที่ สลักเกลียว จะหล่น
·ใช้ระบบล็อคแบบล็อค
·ป้องกันไม่ให้ ช่องเสียบ หลุดออกมาโดยไม่คาดคิดเพื่อป้องกันการลัดวงจร

รหัสรุ่น
OLC652007A
OLC652010A
OLC652014A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างข้าม มิติ
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(ก.)
ส่วนเปิด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)

฿ 817.48

TEV HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 7 50 13.5

฿ 819.15

TEV HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 10 61 18

฿ 782.76

TEV HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 14 79 22.5

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1