(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เพื่อให้ใช้งานง่ายในเครื่อง NC ฯลฯ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (ส่วนที่ ตัวจับชิ้นงาน ) จะ แบบตรง
·หากใช้ศูนย์ขับเคลื่อน ชิ้นงาน ไม่จำเป็นต้องถอด หัวจับ:จับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของอะแดปเตอร์ด้วยขากรรไกรที่อ่อนนุ่ม(สารขัดถู)
รหัสสินค้า |
---|
ZZZ9-801 |
ZZZ9-802 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ก้าน MT No | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | ทางหลวงเอเชียสาย 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,641.55 | FTM WORK DRIVING CENTER | 1 ชิ้น | 11 วัน | MT4 | 37.5 | 83 | 58 | 95 | 38 | ||
฿ 9,143.62 | FTM WORK DRIVING CENTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | MT5 | 53 | 88 | 75 | 100 | 55 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ศูนย์การหมุน / ศูนย์เครื่องกลึง | คุณสมบัติ | เพื่อให้แน่ใจว่าใช้งานง่ายในเครื่อง NC ฯลฯ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (ส่วนที่ ตัวจับชิ้นงาน ) จะ แบบตรงหากใช้ศูนย์ขับเคลื่อน ชิ้นงาน ไม่จำเป็นต้องปลดการเชื่อมต่อ หัวจับ และสามารถ หัวจับ ได้โดย ปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) ที่ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ อแดปเตอร์/ตัวแปลง(สารขัดถู) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง