1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ศูนย์การรีด NCF

ศูนย์การรีด NCF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 22,401.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้ตลับลูกปืนมุมเอียง ตลับลูกปืนแรงดึง และตลับลูกปืนเม็ดเข็มเพื่อแรงบิดการหมุนที่ราบรื่น
· เหมาะสำหรับการตัดสกรู และการแปรรูปพื้นผิวขอบเนื่องจากชนิด A, C และ E เป็นชนิดละเอียด
· ใช้กลไกแบบเขาวงกต (แบบไม่สัมผัส) เป็นมาตรการป้องกันการแช่ตัวเมื่อใช้น้ำมันตัดกลึง

รหัสสินค้า
NCF3-001
NCF3-002
NCF3-021
NCF3-022
NCF4-001
NCF4-002
NCF4-003
NCF4-021
NCF4-022
NCF4-023
NCF5-001
NCF5-002
NCF5-003
NCF5-004
NCF5-021
NCF5-022
NCF5-023
NCF5-024
NCF5-025
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งก้าน MT No เม็ดมีดคาร์ไบด์ปลาย (ใช่/ไม่ใช่) ชนิด A
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
B1
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
C1
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
E
(มิลลิเมตร)
อี
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางซูเปอร์แข็ง จำนวนการหมุนสูงสุด
(ขั้นต่ำ - 1)

฿ 22,401.33

ROLLING CENTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน MT3ไม่มีข้อมูล532212854.552.53620173.5-4500

฿ 25,650.05

ROLLING CENTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน MT3ไม่มีข้อมูลB5322-854.552.532.5-170-4500

฿ 29,494.99

ROLLING CENTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน MT3ใช่A พร้อม คาร์ไบด์532212854.552.53620173.5104500

฿ 36,068.73

FTM ROLLING CENTER 1 ชิ้น 11 วัน MT3ใช่B พร้อม คาร์ไบด์5322-854.552.532.5-170104500

฿ 32,248.22

FTM ROLLING CENTER 1 ชิ้น 11 วัน MT4ไม่มีข้อมูล6227121085.360.54320211.5-4000

฿ 24,653.40

ROLLING CENTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน MT4ไม่มีข้อมูลB6227-1085.360.537.5-206-4000

฿ 24,633.33

FTM ROLLING CENTER 1 ชิ้น 16 วัน MT4ไม่มีข้อมูล622781085.360.54230210.5-4000

฿ 34,938.39

ROLLING CENTER 1 ชิ้น 8 วัน MT4ใช่A พร้อม คาร์ไบด์6227121085.360.54320211.5104000

฿ 41,302.68

FTM ROLLING CENTER 1 ชิ้น 11 วัน MT4ใช่B พร้อม คาร์ไบด์6227-1085.360.537.5-206144000

฿ 45,288.03

FTM ROLLING CENTER 1 ชิ้น 11 วัน MT4ใช่C พร้อม คาร์ไบด์622781085.360.54230210.584000

฿ 47,014.24

FTM ROLLING CENTER 1 ชิ้น 11 วัน MT5ไม่มีข้อมูล6830141366.364.54622246.5-3800

฿ 40,085.17

FTM ROLLING CENTER 1 ชิ้น 8 วัน MT5ไม่มีข้อมูลB6830-1366.364.541-241.5-3800

฿ 45,021.36

FTM ROLLING CENTER 1 ชิ้น 11 วัน MT5ไม่มีข้อมูล683081366.364.54630246.5-3800

฿ 45,021.36

FTM ROLLING CENTER 1 ชิ้น 11 วัน MT5ไม่มีข้อมูลE6830131366.364.56025260.5-3800

฿ 55,035.23

FTM ROLLING CENTER 1 ชิ้น 11 วัน MT5ใช่A พร้อม คาร์ไบด์6830141366.364.54622246.5103800

฿ 55,889.68

FTM ROLLING CENTER 1 ชิ้น 11 วัน MT5ใช่B พร้อม คาร์ไบด์6830-1366.364.541-241.5183800

฿ 60,499.32

FTM ROLLING CENTER 1 ชิ้น 11 วัน MT5ใช่C พร้อม คาร์ไบด์683081366.364.54630246.583800

฿ 57,141.41

FTM ROLLING CENTER 1 ชิ้น 11 วัน MT5ใช่E ด้วย คาร์ไบด์6830131366.364.56025260.5103800

฿ 59,508.82

FTM ROLLING CENTER 1 ชิ้น 11 วัน MT5ใช่F พร้อม คาร์ไบด์6830151366.364.550-250.5103800

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ศูนย์การหมุน / ศูนย์เครื่องกลึง คุณสมบัติ เครื่องนี้ใช้ตลับลูกปืนเชิงมุมตลับลูกปืนกันรุนและตลับลูกปืนแบบเข็มซึ่งให้แรงบิดในการหมุนที่ราบรื่นA-type, C-type และ E-type เป็นรุ่นบางที่เหมาะสำหรับการตัด เกลียว และการปาดหน้ามีการนำ กลไก เขาวงกต (แบบ ไม่สัมผัส) มาใช้เพื่อกันน้ำเมื่อใช้ น้ำมันตัดกลึง ระยะโก่ง ที่กึ่งกลาง (สูงสุด) TIR0.003