(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ ได้รับการออกแบบโดยมุ่งเน้นไปที่การหมุนความเร็วสูงพิเศษ (7000 นาที - 1) และ ความแม่นยำ สูง (TIR 0.003)
· เม็ดมีด มีด คาร์ไบด์ ติดอยู่ที่ส่วน ปลาย เพื่อทนต่อการขัดถูและแรงเสียดทานเนื่องจากการหมุนด้วยความเร็วสูงมาก(ประเภท)
·ด้วยการใช้ตลับลูกปืนเชิงมุมรวม (3 ตำแหน่ง) และตลับลูกปืนเข็มสองประเภทภายในผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบและประกอบอย่างประณีตเพื่อให้ทนทานต่อความแข็งแกร่ง
·การใช้ กลไก เขาวงกตที่ไม่เหมือนใคร (แบบ ไม่สัมผัส) เป็นมาตรการป้องกันการแช่เมื่อใช้ น้ำมันตัดกลึง จะช่วยลดการสึกหรอแรงเสียดทานและการสูญเสีย อุปกรณ์แหล่งจ่าย ลดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของ เครื่องจักร และเพิ่ม ความแม่นยำ และความน่าเชื่อถือของ อายุการใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
NC73-002 |
NC73-021 |
NC74-002 |
NC74-021 |
NC75-002 |
NC75-021 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ก้าน MT No | เม็ดมีดคาร์ไบด์ปลาย (ใช่/ไม่ใช่) | ชนิด | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | B1 (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | C1 (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางซูเปอร์แข็ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 42,653.94 | FTM ROLLING CENTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | MT3 | ไม่มีข้อมูล | B | 53 | 22 | - | 85 | 5 | 54.5 | 32.5 | 172 | - | ||
฿ 49,239.16 | FTM ROLLING CENTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | MT3 | ใช่ | ก | 53 | 22 | 15 | 85 | 5 | 54.5 | 32.5 | 172 | 10 | ||
฿ 48,384.71 | FTM ROLLING CENTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | MT4 | ไม่มีข้อมูล | B | 70 | 30 | - | 108 | 5.3 | 68.5 | 40 | 216.5 | - | ||
฿ 55,345.17 | FTM ROLLING CENTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | MT4 | ใช่ | ก | 70 | 30 | 16 | 108 | 5.3 | 68.5 | 50 | 226.5 | 10 | ||
฿ 53,190.28 | FTM ROLLING CENTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | MT5 | ไม่มีข้อมูล | B | 82 | 36 | - | 136 | 6.3 | 75 | 50 | 261 | - | ||
฿ 59,508.82 | FTM ROLLING CENTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | MT5 | ใช่ | ก | 82 | 36 | 20 | 136 | 6.3 | 75 | 55 | 266 | 14 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ศูนย์การหมุน / ศูนย์เครื่องกลึง | คุณสมบัติ | ออกแบบโดยเน้นที่ งานละเอียด สูง (TIR 0.003)การหมุนด้วยความเร็วสูงพิเศษช่วยให้สามารถรวม ปลาย คาร์ไบด์ ไว้ที่ส่วนปลายที่ทนต่อการบดได้(แบบก)แบริ่ง 2 ประเภทคือแบริ่งเชิงมุม (3) และแบริ่งแบบเข็มประกอบเข้ากับตัวหลักเพื่อความทนทานต่อความแข็งแกร่งและการออกแบบและการประกอบที่ละเอียดอ่อนกลไกเขาวงกตอิสระ (แบบไม่สัมผัส) ใช้เป็นวิธีกันน้ำเมื่อใช้น้ำมันตัดกลึงเพื่อความแม่นยำโดยเพิ่มอุณหภูมิของร่างกายหลักให้น้อยที่สุดโดยไม่ต้องสวมบดหรือทำให้เสียหายและเพิ่มความน่าเชื่อถือในอายุการใช้งานที่ยาวนาน | ระยะโก่ง ที่กึ่งกลาง (สูงสุด) | TIR0.003 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนการหมุนสูงสุด(ขั้นต่ำ - 1) | 7000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง