1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องขัดเงา เฟือง/เกียร์ แบบใช้ไฟฟ้า

POLISHER

เครื่องขัดเงา เฟือง/เกียร์ แบบใช้ไฟฟ้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 19,359.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า
G150N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 19,359.91

POLISHER 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนรอบ(min⁻¹) 500 อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V) AC100 กระแสไฟฟ้า(ก) 4.5
การใช้พลังงาน(W) 430 ความยาวสายไฟ(ม.) 5 ขนาด แพ้ด(φmm) 123
ขนาดบัฟ(φmm) 150 JAN Code 4571348952383 รหัสของทรัสโก้ 365-0791
มวล(ก.) 1800 คุณสมบัติ จุดศูนย์ถ่วงต่ำ น้ำหนักเบา และกระทัดรัด " การออกแบบ สมดุล ดี" ที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์ผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ ที่แทบจะไม่ทิ้งร่องรอยหมุนวนและเครื่องหมายออโรร่า เครื่องขัดเงา แบบ Dual action ที่ป้องกันการไหม้จากความร้อนด้วยการยับยั้งการเกิดความร้อนในระหว่างการ การขัดเงา

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน G150N ในชุด เครื่องขัดเงา เฟือง/เกียร์ แบบใช้ไฟฟ้า