1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

มือจับ อ่างล้างหน้าแบบ เครื่องนับ

มือจับ อ่างล้างหน้าแบบ เครื่องนับ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 466.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มือจับ แมนนวลที่ใช้สำหรับเคาน์เตอร์ซิงค์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่
·สามารถขัน ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ ได้ด้วยประแจหกเหลี่ยม 3 มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการ งานขัด และการ ขัด สี

คุณสมบัติ

● ล้อ มือจับ ล้อ นวลสำหรับ ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ ใช้สำหรับดอกมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่
● กระชับ ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ กับ 3 มิลลิเมตรก้านหกเหลี่ยม

การใช้

● การทําแชมเฟอร์ มุม

สเปค

● ความยาวทั้งหมด (มม.): 112
● SPQ (ชิ้น): 1

วัสดุ

● ส่วนสีแดงของ มือจับ ตัวจับชิ้นงาน: โพลีโพรพีลีน (PP) ส่วนสีดำ: โพลีเอทิลีน (PE)
รหัสสินค้า
TCS-H8
TCS-H10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน รองรับการใช้งาน
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล

฿ 466.00

COUNTER SINKS 1 ชิ้น 1 วัน 8328-884682 ก

฿ 522.00

COUNTER SINKS 1 ชิ้น 1 วัน 10328-8854100 กรัม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ใบมีดต่อพ่วง Y/N NA ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 112 วัสดุ มือจับ ตัวจับชิ้นงาน ส่วนสีแดง:PP (โพลีโพรพีลีน) ส่วนสีดำ:โพลีเอทิลีน (PE)
คุณสมบัติ ที่ มือจับ แมนนวลที่ใช้สำหรับเคาน์เตอร์ซิงค์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่สามารถขัน ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ ได้ด้วยประแจหกเหลี่ยม 3 มม. สเปค ก้าน 8.0 มม. พร้อมที่ มือจับ เฉพาะด้าน 10.0 มม.สามารถขัน ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ ได้ด้วยประแจหกเหลี่ยม 3.0 มม.