(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·มี ก้าน ทรงเรียว มอร์สกัด 45 °และ ใบมีดลบคม ขัดเงายาวใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการใช้งาน เครื่องจักร
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ทำงาน: เหล็กหล่อ, เหล็กกล้าคาร์บอน, โลหะผสม เหล็กกล้า, เหล็กกล้าเครื่องมือ, สเตนเลส, อะลูมิเนียมอัลลอย
รหัสสินค้า |
---|
MR10.0 |
MR14.0 |
MR15.0 |
MR16.0 |
MR20.0 |
MR21.0 |
MR27.0 |
MR29.0 |
MR35.0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ก้าน | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,067.00 | MES REAMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 6 | 70 | 160 | MT1 | 4560118896071 | 372-8498 | 100 | ||
฿ 4,428.00 | MES REAMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 14 | 8 | 85 | 190 | MT1 | 4560118896118 | 372-8536 | 160 | ||
฿ 4,963.00 | MES REAMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 15 | 8 | 90 | 210 | MT2 | 4560118896125 | 372-8544 | 290 | ||
฿ 5,158.00 | MES REAMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 16 | 8 | 95 | 215 | MT2 | 4560118896132 | 372-8552 | 300 | ||
฿ 6,909.00 | MES REAMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 20 | 8 | 110 | 230 | MT2 | 4560118896170 | 372-8595 | 450 | ||
฿ 7,544.00 | MES REAMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 21 | 8 | 120 | 240 | MT2 | 4560118896187 | 372-8609 | 470 | ||
฿ 12,363.00 | MES REAMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 27 | 10 | 140 | 280 | MT3 | 4560118896248 | 372-8668 | 950 | ||
฿ 14,208.00 | MES REAMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 29 | 10 | 150 | 290 | MT3 | 4560118896262 | 372-8684 | 1150 | ||
฿ 20,729.00 | MES REAMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 35 | 10 | 165 | 330 | MT4 | 4560118896293 | 372-8722 | 1850 |
กำลังโหลด …
ประเภทก้าน | ก้าน ทรงเรียว | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / เหล็กกล้า แม่พิมพ์ / โลหะผสม เหล็กกล้า | การเคลือบผิว Y/N | NA |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงร่อง | แบบตรง | ใบมีดฐาน Y/N | NA | คุณสมบัติ | มี ก้าน ทรงเรียว มอร์สกัด 45 °และ ใบมีดลบคม ขัดเงายาวใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการใช้งาน เครื่องจักร |
รายละเอียด วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสม เหล็กกล้า เหล็กกล้าเครื่องมือ สเตนเลส และ อะลูมิเนียมอัลลอย | วัสดุ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) (เหล็กกล้าไฮสปีด) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง