(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับ สกรู เครื่องจักร แบน
·สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู สลักเกลียว JIS B 1101 หรือตัวนับ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ทำงาน: เหล็กหล่อ, เหล็กกล้าคาร์บอน, โลหะผสม เหล็กกล้า, เหล็กกล้าเครื่องมือ, สเตนเลส, อะลูมิเนียมอัลลอย
รหัสสินค้า |
---|
TSHMM3 |
TSHMM4 |
TSHMM5 |
TSHMM6 |
TSHMM8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวร่อง L (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก (มิลลิเมตร) | ความยาว ขั้น (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,174.01 | STEP DRILLS HSS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 25 | 65 | 5.9 | 3.4 | 13 | 6 | 409-8790 | ||
฿ 1,130.33 | TRC STEP DRILLS HSS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 35 | 75 | 7.4 | 4.5 | 18 | 6 | 409-8803 | ||
฿ 1,375.38 | TRC STEP DRILLS HSS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 40 | 85 | 9.4 | 5.5 | 22 | 8 | 409-8811 | ||
฿ 1,655.36 | TRC STEP DRILLS HSS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 45 | 90 | 11.0 | 6.6 | 25 | 8 | 409-8820 | ||
฿ 1,998.74 | STEP DRILLS HSS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 55 | 100 | 14.5 | 9.0 | 28 | 12 | 409-8838 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | ประเภทก้าน | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | สำหรับ สกรูเครื่องจักร แบนสำหรับรู สลักเกลียว JIS B 1101 และตัว เครื่องนับ | วัสดุ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) (เหล็กกล้าไฮสปีด) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง