(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับ สกรู หัว แบน
·สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู สลักเกลียว JIS B 1101 หรือตัวนับ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ทำงาน: เหล็กหล่อ, เหล็กกล้าคาร์บอน, โลหะผสม เหล็กกล้า, เหล็กกล้าเครื่องมือ, สเตนเลส, อะลูมิเนียมอัลลอย
รหัสสินค้า |
---|
TSSMM4 |
TSSMM5 |
TSSMM6 |
TSSMM8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวร่อง L (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก (มิลลิเมตร) | ความยาว ขั้น (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,077.00 | STEP DRILLS HSS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 70 | 8.4 | 4.5 | 18 | 6 | 409-8757 | ||
฿ 1,428.01 | STEP DRILLS HSS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 35 | 80 | 10.4 | 5.5 | 22 | 8 | 409-8765 | ||
฿ 1,580.00 | STEP DRILLS HSS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 40 | 85 | 12.5 | 6.6 | 25 | 10 | 409-8773 | ||
฿ 2,114.00 | STEP DRILLS HSS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 45 | 90 | 16.5 | 9.0 | 28 | 12 | 409-8781 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | ประเภทก้าน | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | สำหรับ สกรู การคว้านรูเทเปอร์ แบนสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู สลักเกลียว JIS B 1101 หรือตัวนับ | วัสดุ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) (เหล็กกล้าไฮสปีด) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง