1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดดอกสว่าน Tapper

ชุดดอกสว่าน Tapper
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 75,146.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
เครื่องเจาะ และต๊าป แบบตั้งโต๊ะ
ชุดเปลี่ยนเร็ว
สามารถใช้งานได้ทั้ง ดอกสว่าน และดอกต๊าป บนหัวจับเดียวกัน

รหัสสินค้า
3-3DT412
4-4DT412
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมายากล ตัวเครื่อง หัวจับ Tapper ตัวเครื่อง MA (412)
(มิลลิเมตร)
ทรงเรียว คอลเลท GMC

฿ 75,146.10

KAK DRILL TAPPER SET 1 ชิ้น 8 วัน 3X33MA3XJTA6/3X2/3X3

฿ 85,550.76

KAK DRILL TAPPER SET 1 ชิ้น 8 วัน 4X44MA4XJTA6/4X2/4X3/4X4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก เครื่องจักรหรือเครื่องมือที่สามารถใช้ร่วมกันได้ (อุปกรณ์หลัก) เครื่องจักร ทั่วไป คุณสมบัติ หัวจับสามารถใช้ร่วมกับ ดอกสว่าน และดอกต๊าป หลายรูปแบบ
Tap คอลเลท TC type (412) M4 to M12