(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ประเภท ตัวเครื่อง สั้นที่สามารถใช้กับเครื่องจักรต่างๆได้
อุปกรณ์ป้องกันความผิดพลาดของ Feed
·แบบสั้นเหมาะสำหรับพื้นที่ทำงานแคบ
รหัสสินค้า |
---|
ST25-SA412-6 |
ST32-SA412-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ก้าน (l2) (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | ก้าน (d2) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,949.34 | KAK TAPPER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 75 | 640 | 25 | ||
฿ 19,887.31 | KAK TAPPER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 80 | 860 | 32 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | เครื่องจักรหรือเครื่องมือที่สามารถใช้ร่วมกันได้ (อุปกรณ์หลัก) | เครื่องจักร ทั่วไป | ความยาวของตัว โฮลเดอร์ L(มิลลิเมตร) | 93 |
---|---|---|---|---|---|
C1(มิลลิเมตร) | 47 | F1(มิลลิเมตร) | 6 | F2(มิลลิเมตร) | 8 |
ช่วงความจุ | M3 to M16 | คุณสมบัติ | ตัวเครื่องสั้น สามารถใช้งานได้กับทุกเครื่องจักร อุปกรณ์ป้องกันความผิดพลาดของ Feed ตัวเครื่อง สั้นเหมาะสำหรับพื้นที่ทำงานแคบ | L1(มิลลิเมตร) | 49.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง