1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SA Series BT-SA-III Type Tapper (Bottle Grip Taper Shank)

SA Series BT-SA-III Type Tapper (Bottle Grip Taper Shank)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 25,555.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ขายดีที่สุด "Kato tapper"
สามารถปรับขนาดความลึกของรู สกรูในตัว
ใช้งานกับดอกต๊าปทุกชนิด และทุก Cutting conditions
เหมาะสำหรับการตัดเฉือนชิ้นงาน เช่น งานต้นแบบ (prototypes) ชิ้นส่วนแม่พิมพ์
· ข้อมูลจำเพาะ เช่น ความแข็งแรงของสปริงและจำนวนการยืด/หดตัว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขการใช้งาน
อุปกรณ์ต่อนี้ จะช่วยลดค่า Feed error ให้ความแม่นยำของเกลียวสูง

รหัสสินค้า
BT40-SA1022-3
BT40-SA412-3
BT50-SA412-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท แกนหมุน ความยาวของตัว โฮลเดอร์ L
(มิลลิเมตร)
C1
(มิลลิเมตร)
F1
(มิลลิเมตร)
F2
(มิลลิเมตร)
F4
(มิลลิเมตร)
ช่วงความจุ มวล
(ก.)
L1
(มิลลิเมตร)

฿ 31,448.98

KAK TAPPER 1 ชิ้น 6 วัน BT401956610611M8 to M272620130.0

฿ 25,555.03

KAK TAPPER 1 ชิ้น 6 วัน BT4015048758.5M3 to M161680106.5

฿ 30,924.11

KAK TAPPER 1 ชิ้น 8 วัน BT5015048758.5M3 to M164170106.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก เครื่องจักรหรือเครื่องมือที่สามารถใช้ร่วมกันได้ (อุปกรณ์หลัก) Machining Centers คุณสมบัติ ขายดีที่สุด "Kato tapper" ลิมิตเตอร์ ลึกของ สกรู แบบฝัง ขนาดมาตรฐาน (สำหรับโปรแกรม ดูหน้า 08) สามารถใช้งานได้หลากหลาย วัสดุ และ หลากหลายกาตั้งค่า cutting conditions. เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เช่น ชิ้นงานต้นแบบ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ สเปค ต่างๆเช่นแรง สปริง และความยืดหยุ่นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพการใช้งาน (ดู โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านล่าง) อุปกรณ์ Telescopic ป้องกันความผิดพลาด เพื่อให้ได้ งานละเอียดของ สกรู สูง