1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SA ซีรี่ส์ HA-M-OHC ชนิดแทปเปอร์

KAK TAPPER

SA ซีรี่ส์ HA-M-OHC ชนิดแทปเปอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,156.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประเภท HA-M ที่รองรับศูนย์กลางผ่านสารหล่อเย็น
·ลักษณะและ สเปค ไปตามประเภท HA-M
· หน้าแปลน ผ่านรู น้ำมัน (-OHF) สามารถสั่งซื้อได้
·แตกต่างจากคอล คอลเลท สปริง อุปกรณ์เสริม และการถอดแตะสามารถทำได้ในครั้งเดียว
·ไม่จำเป็นต้องทำการวัดความยาวของ เครื่องมือ หลังจากเปลี่ยนก๊อก
· สเปค มาตรฐาน ใช้ TC-MO ที่มีแรงดันปั๊มป้อนสูงถึง 2 MPa
TC-MO-SB ใช้งานกับ ปั้มแรงดัน ถึง 5MPa.
รองรับ Mist ด้วย

รหัสสินค้า
BT50-HA1022-M-OHC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 17,156.77

KAK TAPPER 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก เครื่องจักรหรือเครื่องมือที่สามารถใช้ร่วมกันได้ (อุปกรณ์หลัก) Machining Centers ประเภท แกนหมุน BT50
ความยาวของตัว โฮลเดอร์ L(มิลลิเมตร) 165 C1(มิลลิเมตร) 50 ช่วงความจุ M8 to M27
มวล(ก.) 4100 คุณสมบัติ HA-M สามารถใช้ร่วมกับ Coolant สเปค และคุณสมบัติ สามารถใช้ร่วมกับ HA-M Type หน้าแปลนพิเศษ มีรูผ่านน้ำมัน (-OHF) และสามารถสั่งทำได้ การติดตั้งดอกต๊าป สามารถทำได้ด้วยการกด สปริงที่ Collet ครั้งเดียว ไม่จำเป็นต้องวัดความยาว Tool หลังจากมีการเปลี่ยนดอก TC-MO ใช้งานกับ ปั้มแรงดัน มาตรฐาน 2MPa. TC-MO-SB ใช้งานกับ ปั้มแรงดัน ถึง 5MPa. สามารถรองรับ mist ได้ L1(มิลลิเมตร) 100.0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BT50-HA1022-M-OHC ในชุด SA ซีรี่ส์ HA-M-OHC ชนิดแทปเปอร์