(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ไม่พันกันง่าย
·อายุการใช้งานยาวนาน เพิ่มประสิทธิภาพขึ้น
· เม็ดขัดมีลักษณะเป็นร่องลึกเล็กน้อย
·ใช้สารป้องกันการอุดตันพิเศษ
·หมายเลข ผงทรายขัด สามารถมองเห็นได้จาก พื้นผิวเม็ดขัด
· ใช้วัสดุฟิล์มใหม่
·สามารถตรวจสอบหมายเลข ผงทรายขัด ได้โดยไม่ต้องลอก ฟิล์ม ออก
ความคมชัดที่โดดเด่น พลังการเจียรที่เพิ่มขึ้น
· วัสดุฐานฟิล์ม ความหนาแน่นสูง
· เม็ดขัดที่คมชัด
·ใช้ กาว มีความแข็งแรงสูง
รหัสสินค้า |
---|
CLAD-HP-1000 |
CLAD-HP-1500 |
CLAD-HP-180 |
CLAD-HP-2000 |
CLAD-HP-400 |
CLAD-HP-600 |
CLAD-HP-800 |
CLWD-HP-1000 |
CLWD-HP-150 |
CLWD-HP-180 |
CLWD-HP-240 |
CLWD-HP-320 |
CLWD-HP-400 |
CLWD-HP-800 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด อนุภาค (#) | มีรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,737.41 | SRK DISK | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 1000 | ไม่มี | ||
฿ 2,737.41 | SRK DISK | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 1500 | ไม่มี | ||
฿ 2,737.41 | SRK DISK | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 180 | ไม่มี | ||
฿ 2,737.41 | SRK DISK | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 2000 | ไม่มี | ||
฿ 2,737.41 | SRK DISK | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 400 | ไม่มี | ||
฿ 2,737.41 | SRK DISK | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 600 | ไม่มี | ||
฿ 2,737.41 | SRK DISK | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 800 | ไม่มี | ||
฿ 2,737.41 | SRK DISK | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 1000 | มี | ||
฿ 2,737.41 | SRK DISK | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 150 | มี | ||
฿ 2,737.41 | SRK DISK | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 180 | มี | ||
฿ 2,737.41 | SRK DISK | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 240 | มี | ||
฿ 2,737.41 | SRK DISK | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 320 | มี | ||
฿ 2,737.41 | SRK DISK | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 400 | มี | ||
฿ 2,737.41 | SRK DISK | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 800 | มี |
กำลังโหลด …
ประเภท | กระดาษทราย | ชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / ทองเหลือง / ปืน / อะลูมิเนียม / อโลหะ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
เม็ดสารขัดถู | เม็ดสารขัดถู A | รุ่น การเชื่อมต่อสายไฟ | มายากล | มี / ไม่มีการ การเคลือบผิว แพทเทิร์น | มี |
ปริมาณ(แผ่น) | 100 | ใช้ | (1) ขัดโลหะเบา / ผลิตภัณฑ์ เรซิ่น , (2) ขัดพื้นผิวที่ทาสี, (3) ขัด ไม้/ เฟอร์นิเจอร์, (4) ซ่อมรถยนต์, (5) ขัดยานพาหนะต่างๆ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง