(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็น สายรัด เรซิ่น พบมากที่สุดใช้ผ้า โพลีเอสเตอร์ ความแข็งแรง สูง สำหรับ วัสดุฐาน
รหัสสินค้า |
---|
ERHE10-330-40 |
ERHE10-330-60 |
ERHE10-330-80 |
ERHE10-330-100 |
ERHE10-330-120 |
ERHE10-330-180 |
ERHE10-330-240 |
ERHE10-330-320 |
ERHE10-330-400 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ใช้เครื่องมือ | ขนาดอนุภาค (#) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,628.86 | OKJ BELT | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | เครื่องมือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย / อากาศใน มือ (belton ฯลฯ ) | 40 | ||
฿ 1,628.86 | OKJ BELT | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | อุปกรณ์ม้านั่ง (ตัวทำละลาย ฯลฯ ) | 60 | ||
฿ 1,657.45 | OKJ BELT | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | อุปกรณ์ม้านั่ง (ตัวทำละลาย ฯลฯ ) | 80 | ||
฿ 1,628.86 | OKJ BELT | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | อุปกรณ์ม้านั่ง (ตัวทำละลาย ฯลฯ ) | 100 | ||
฿ 1,628.86 | OKJ BELT | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | อุปกรณ์ม้านั่ง (ตัวทำละลาย ฯลฯ ) | 120 | ||
฿ 1,657.45 | OKJ BELT | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | อุปกรณ์ม้านั่ง (ตัวทำละลาย ฯลฯ ) | 180 | ||
฿ 1,657.45 | OKJ BELT | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | อุปกรณ์ม้านั่ง (ตัวทำละลาย ฯลฯ ) | 240 | ||
฿ 1,657.45 | OKJ BELT | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | อุปกรณ์ม้านั่ง (ตัวทำละลาย ฯลฯ ) | 320 | ||
฿ 1,628.86 | OKJ BELT | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | อุปกรณ์ม้านั่ง (ตัวทำละลาย ฯลฯ ) | 400 |
กำลังโหลด …
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 10 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 330 | วัสดุฐานรอง | ผ้า |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุเม็ดขัดถู | อลันดัม (alumina) (AA หรือ A) | มี/ไม่มีข้อต่อ | ใช่ | ประเภทข้อต่อ | ข้อต่อ การต่อชน |
ใช้ | งานขัดสำหรับ (1) เหล็กกล้าคาร์บอน, (2) สเตนเลส, (3) อะลูมิเนียม, (4) เหล็กกล้าอัลลอย/เหล็กกล้าผสม, (5) โลหะอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เหล็กและ (6) แก้ว | ปริมาณ(ชิ้น) | 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง