(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็น สายรัด เรซิ่น พบมากที่สุดใช้ผ้า โพลีเอสเตอร์ ความแข็งแรง สูง สำหรับ วัสดุฐาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,170.72 | OKJ BELT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 30 | ||
฿ 1,110.42 | OKJ BELT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 36 | ||
฿ 1,062.17 | OKJ BELT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 40 | ||
฿ 989.81 | OKJ BELT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 50 | ||
฿ 965.69 | OKJ BELT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 60 | ||
฿ 929.51 | OKJ BELT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 80 | ||
฿ 905.38 | OKJ BELT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 100 | ||
฿ 905.38 | OKJ BELT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 120 | ||
฿ 905.38 | OKJ BELT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 150 | ||
฿ 905.38 | OKJ BELT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 180 | ||
฿ 905.38 | OKJ BELT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 220 | ||
฿ 905.38 | OKJ BELT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 240 | ||
฿ 905.38 | OKJ BELT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 280 | ||
฿ 905.38 | OKJ BELT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 320 | ||
฿ 905.38 | OKJ BELT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 400 |
กำลังโหลด …
ใช้เครื่องมือ | อุปกรณ์ม้านั่ง (ตัวทำละลาย ฯลฯ ) | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 20 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 520 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุฐานรอง | ผ้า | วัสดุเม็ดขัดถู | อลันดัม (alumina) (AA หรือ A) | มี/ไม่มีข้อต่อ | ใช่ |
ประเภทข้อต่อ | ข้อต่อ การต่อชน | ใช้ | งานขัดสำหรับ (1) เหล็กกล้าคาร์บอน, (2) สเตนเลส, (3) อะลูมิเนียม, (4) เหล็กกล้าอัลลอย/เหล็กกล้าผสม, (5) โลหะอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เหล็กและ (6) แก้ว | ปริมาณ(ชิ้น) | 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง