(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ดอกสว่านเคลียร์รูงาน ที่ช่วยลดปัญหาครีบที่เกิดจากรูทะลุได้อย่างมาก
[คุณสมบัติ]
·ป้องกันการงอตัวของรูที่เจาะ
·ป้องกันความคลาดเคลื่อนเยื้องศูนย์ (Runout) ในการเจาะชิ้นงาน ทำให้ดอกสว่านสามารถเจาะรูที่ลึกและมีความแม่นยำสูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางφD (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม ℓ (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,749.74 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.1 | 1.2 | 38 | +0~-0.005 | ||
฿ 2,631.89 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.11 | 1.2 | 38 | +0 ถึง -0.005 | ||
฿ 2,631.89 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.12 | - | 38 | +0 ถึง -0.005 | ||
฿ 2,631.89 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.13 | - | 38 | +0 ถึง -0.005 | ||
฿ 2,631.89 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.14 | - | 38 | +0 ถึง -0.005 | ||
฿ 2,560.46 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.15 | 1.8 | 38 | +0~-0.005 | ||
฿ 2,569.78 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.17 | 1.8 | 38 | +0 ถึง -0.005 | ||
฿ 2,569.78 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.18 | 2.1 | 38 | +0 ถึง -0.005 | ||
฿ 2,569.78 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.19 | 2.1 | 38 | +0 ถึง -0.005 | ||
฿ 2,378.45 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | 2.4 | 38 | +0~-0.005 | ||
฿ 2,388.26 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.21 | - | 38 | +0 ถึง -0.005 | ||
฿ 2,388.26 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.22 | 2.6 | 38 | +0 ถึง -0.005 | ||
฿ 2,388.26 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.23 | 2.6 | 38 | +0 ถึง -0.005 | ||
฿ 2,388.26 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.24 | 2.6 | 38 | +0 ถึง -0.005 | ||
฿ 2,188.57 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.25 | 3 | 38 | +0~-0.005 | ||
฿ 2,198.90 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.26 | - | 38 | +0 ถึง -0.005 | ||
฿ 2,198.90 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.27 | - | 38 | +0 ถึง -0.005 | ||
฿ 2,198.90 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.28 | 3.3 | 38 | +0 ถึง -0.005 | ||
฿ 2,198.90 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.29 | 3.3 | 38 | +0 ถึง -0.005 | ||
฿ 2,084.56 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 5 | 38 | +0~-0.005 | ||
฿ 2,084.56 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.35 | 5 | 38 | +0~-0.005 | ||
฿ 2,084.56 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 6 | 38 | +0~-0.005 | ||
฿ 2,084.56 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.45 | 6 | 38 | +0~-0.005 | ||
฿ 2,084.56 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 6 | 38 | +0~-0.005 | ||
฿ 2,084.56 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.55 | 6 | 38 | +0~-0.005 | ||
฿ 2,084.56 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.6 | 7 | 38 | +0~-0.005 | ||
฿ 2,084.56 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.65 | 7 | 38 | +0~-0.005 | ||
฿ 2,084.56 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0.7 | 8 | 38 | +0~-0.005 | ||
฿ 2,084.56 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.75 | 8 | 38 | +0~-0.005 | ||
฿ 2,084.56 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 8 | 38 | +0~-0.005 | ||
฿ 2,084.56 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.85 | 8 | 38 | +0~-0.005 | ||
฿ 2,084.56 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.9 | 8 | 38 | +0~-0.005 | ||
฿ 2,084.56 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.95 | 8 | 38 | +0~-0.005 | ||
฿ 2,047.68 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 10 | 38 | +0~-0.005 | ||
฿ 2,047.68 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.1 | 10 | 38 | +0~-0.005 | ||
฿ 2,047.68 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.2 | 10 | 38 | +0~-0.005 | ||
฿ 2,047.68 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.3 | 10 | 38 | +0~-0.005 | ||
฿ 2,047.68 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.4 | 10 | 38 | +0~-0.005 | ||
฿ 2,307.70 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 15 | 45 | +0~-0.005 | ||
฿ 2,307.70 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.6 | 15 | 45 | +0~-0.005 | ||
฿ 2,307.70 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.7 | 15 | 45 | +0~-0.005 | ||
฿ 2,307.70 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.8 | 15 | 45 | +0~-0.005 | ||
฿ 2,307.70 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.9 | 15 | 45 | +0~-0.005 | ||
฿ 2,474.60 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 22 | 50 | +0~-0.005 | ||
฿ 2,474.60 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.1 | 22 | 50 | +0~-0.005 | ||
฿ 2,474.60 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.2 | 22 | 50 | +0~-0.005 | ||
฿ 2,474.60 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.3 | 22 | 50 | +0~-0.005 | ||
฿ 2,474.60 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.4 | 22 | 50 | +0~-0.005 | ||
฿ 2,474.60 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 22 | 50 | +0~-0.005 | ||
฿ 2,474.60 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.6 | 22 | 50 | +0~-0.005 | ||
฿ 2,474.60 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.7 | 25 | 50 | +0~-0.005 | ||
฿ 2,474.60 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.8 | 25 | 50 | +0~-0.005 | ||
฿ 2,474.60 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.9 | 25 | 50 | +0~-0.005 | ||
฿ 2,474.60 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 25 | 50 | +0~-0.005 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / เรซิ่น | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ประเภทก้าน | ชนิด พีวอท |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | ไม่มี | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | ไม่มี |
ก้าน d(มิลลิเมตร) | 3 | มุมบริเวณปลายแหลม(°) | 90 | การบิดเป็นเกลียว(°) | 30 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง