(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัวกัด Inner สำหรับงานละเอียด และการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง เครื่องมือ ง (มิลลิเมตร) | R (มิลลิเมตร) | ก้าน d (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,784.43 ฿ 2,613.91 | ATM SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 0.1 | 3 | ||
฿ 3,784.27 ฿ 2,614.17 | ATM SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 0.15 | 3 | ||
฿ 3,294.46 ฿ 2,373.99 | ATM SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 | 0.2 | 3 | ||
฿ 3,294.46 ฿ 2,373.99 | ATM SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 0.25 | 3 | ||
฿ 3,294.46 ฿ 2,266.92 | ATM SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 0.3 | 3 | ||
฿ 3,294.46 ฿ 2,266.92 | ATM SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 0.35 | 3 | ||
฿ 2,831.86 ฿ 1,940.11 | ATM SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 0.4 | 3 | ||
฿ 2,831.86 ฿ 1,940.11 | ATM SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 0.45 | 3 | ||
฿ 2,130.10 ฿ 1,419.07 | ATM SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 0.5 | 3 | ||
฿ 2,342.05 ฿ 1,593.06 | ATM SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 0.55 | 3 | ||
฿ 2,375.01 ฿ 1,592.92 | ATM SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1.5 | 0.6 | 4 | ||
฿ 2,342.05 ฿ 1,593.06 | ATM SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 0.65 | 4 | ||
฿ 2,342.05 ฿ 1,593.06 | ATM SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 0.7 | 4 | ||
฿ 2,097.15 ฿ 1,525.05 | ATM SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 0.75 | 4 | ||
฿ 2,342.05 ฿ 1,593.06 | ATM SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1.5 | 0.8 | 4 | ||
฿ 2,342.05 ฿ 1,593.06 | ATM SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 0.85 | 4 | ||
฿ 2,342.05 ฿ 1,593.06 | ATM SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 0.9 | 4 | ||
฿ 2,342.05 ฿ 1,593.06 | ATM SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 0.95 | 4 | ||
฿ 2,130.10 ฿ 1,419.07 | ATM SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 1 | 4 | ||
฿ 2,342.05 ฿ 1,593.06 | ATM SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 1.05 | 4 | ||
฿ 2,342.05 ฿ 1,593.06 | ATM SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 | 1.1 | 6 | ||
฿ 2,342.05 ฿ 1,698.92 | ATM SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 1.15 | 6 | ||
฿ 2,342.05 ฿ 1,593.06 | ATM SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 1.2 | 6 | ||
฿ 2,097.15 ฿ 1,525.05 | ATM SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 1.25 | 6 | ||
฿ 3,430.52 ฿ 2,363.97 | ATM SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 1.3 | 6 | ||
฿ 3,430.52 ฿ 2,363.97 | ATM SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 1.35 | 6 | ||
฿ 3,430.52 ฿ 2,363.97 | ATM SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 1.4 | 6 | ||
฿ 3,430.52 ฿ 2,363.97 | ATM SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 1.45 | 6 | ||
฿ 3,191.36 ฿ 2,171.08 | ATM SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 | 1.5 | 6 | ||
฿ 3,430.52 ฿ 2,363.97 | ATM SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 1.55 | 6 | ||
฿ 3,430.52 ฿ 2,363.97 | ATM SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 1.6 | 6 | ||
฿ 3,430.52 ฿ 2,469.97 | ATM SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 | 1.65 | 6 | ||
฿ 3,430.52 ฿ 2,363.97 | ATM SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 1.7 | 6 | ||
฿ 3,158.40 ฿ 2,171.08 | ATM SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 1.75 | 6 | ||
฿ 3,430.52 ฿ 2,363.97 | ATM SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 | 1.8 | 6 | ||
฿ 3,838.69 ฿ 2,652.92 | ATM SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 1.85 | 8 | ||
฿ 3,838.69 ฿ 2,652.92 | ATM SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 1.9 | 8 | ||
฿ 3,838.69 ฿ 2,652.92 | ATM SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 1.95 | 8 | ||
฿ 3,191.36 ฿ 2,171.08 | ATM SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 2 | 8 | ||
฿ 3,838.69 ฿ 2,652.92 | ATM SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 2.05 | 8 | ||
฿ 3,838.69 ฿ 2,652.92 | ATM SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 2.1 | 8 | ||
฿ 3,838.69 ฿ 2,652.92 | ATM SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 2.15 | 8 | ||
฿ 3,838.69 ฿ 2,652.92 | ATM SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 2.2 | 8 | ||
฿ 3,838.69 ฿ 2,652.92 | ATM SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 2.25 | 8 | ||
฿ 3,838.69 ฿ 2,652.92 | ATM SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 2.3 | 8 | ||
฿ 3,838.69 ฿ 2,652.92 | ATM SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 2.35 | 8 | ||
฿ 3,838.69 ฿ 2,652.92 | ATM SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 2.4 | 8 | ||
฿ 3,838.69 ฿ 2,652.92 | ATM SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 2.45 | 8 | ||
฿ 3,294.46 ฿ 2,373.99 | ATM SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2.5 | 2.5 | 8 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การทําแชมเฟอร์ แบบกลม | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / เรซิ่น | ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ | ใบมีดลบคม เดี่ยว |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดต่อพ่วง Y/N | NA | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | การเคลือบผิว Y/N | NA |
ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | ความยาวรวม L(มิลลิเมตร) | 50 | การบิดเป็นเกลียว(°) | 0 |
ความเผื่อ R(มิลลิเมตร) | ±0.02 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง