(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แถบต่อ TEB2·TEB3·TEB4

แถบต่อ TEB2·TEB3·TEB4

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 216.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TEB2-50
TEB2-75
TEB2-150
TEB3-75
TEB3-150
TEB3-300
TEB4-75
TEB4-125
TEB4-150
TEB4-250
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มุม แทรก (การวัด เพลา เมื่อ สว่านไฟฟ้า) (มม.) ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)
มุม เว้าแทรก
(มิลลิเมตร)
มุม นูนแทรก
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 216.00

EXTENSION BARS 1 ชิ้น 12 วัน 6.35 6.35 50 6.35 6.35 301-3651 22

฿ 261.00

EXTENSION BARS 1 ชิ้น 12 วัน 6.35 6.35 75 6.35 6.35 305-7585 32

฿ 300.00

EXTENSION BARS 1 ชิ้น 12 วัน 6.35 6.35 150 6.35 6.35 301-3669 62

฿ 240.00

EXTENSION BARS 1 ชิ้น 12 วัน 9.5 9.5 75 9.5 9.5 301-3677 72

฿ 295.00

EXTENSION BARS 1 ชิ้น 1 วัน 9.5 9.5 150 9.5 9.5 301-3685 140

฿ 377.00

EXTENSION BARS 1 ชิ้น 1 วัน 9.5 9.5 300 9.5 9.5 301-3693 260

฿ 328.00

EXTENSION BARS 1 ชิ้น 1 วัน 12.7 12.7 75 12.7 12.7 301-3707 116

฿ 356.00

EXTENSION BARS 1 ชิ้น 1 วัน 12.7 12.7 125 12.7 12.7 301-3715 196

฿ 380.00

EXTENSION BARS 1 ชิ้น 12 วัน 12.7 12.7 150 12.7 12.7 301-3723 254

฿ 453.00

EXTENSION BARS 1 ชิ้น 1 วัน 12.7 12.7 250 12.7 12.7 301-3731 382

สเปค พื้นฐาน

  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    แถบส่วนขยาย วัตถุ เดียว
  • การใช้งาน
    สำหรับงานฝีมือ
  • รูปทรงช่องเสียบ
    ประเภท ข้อต่อ
  • คุณสมบัติ
    ด้วยการ ชุบแบบ ไม่ใช้ ชุบผิวโครเมี่ยม (การ ชุบ ชุบผิวนิกเกิล) จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(การแปรรูป พื้นผิว ลูกบอลคือการ ชุบผิวโครเมี่ยม เฮกซะวาเลนต์)วัสดุ เป็น เหล็กกล้า โครเมี่ยม วานาเดียม

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ด้วยการ ชุบแบบ ไม่ใช้ ชุบผิวโครเมี่ยม (การ ชุบผิวนิกเกิล) จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (การประมวลผล พื้นผิว ลูกคือการ ชุบผิวโครเมี่ยม เฮกซะวาเลนท์)
· ผลิตจากเหล็กกล้าโครเมี่ยมวานาเดียม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับขยาย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สำหรับใช้ในส่วนที่ลึกและแคบ

รหัสรุ่น
TEB2-50
TEB2-75
TEB2-150
TEB3-75
TEB3-150
TEB3-300
TEB4-75
TEB4-125
TEB4-150
TEB4-250
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มุม แทรก (การวัด เพลา เมื่อ สว่านไฟฟ้า) (มม.) ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)
มุม เว้าแทรก
(มิลลิเมตร)
มุม นูนแทรก
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 216.00

EXTENSION BARS 1 ชิ้น 12 วัน 6.35 6.35 50 6.35 6.35 301-3651 22

฿ 261.00

EXTENSION BARS 1 ชิ้น 12 วัน 6.35 6.35 75 6.35 6.35 305-7585 32

฿ 300.00

EXTENSION BARS 1 ชิ้น 12 วัน 6.35 6.35 150 6.35 6.35 301-3669 62

฿ 240.00

EXTENSION BARS 1 ชิ้น 12 วัน 9.5 9.5 75 9.5 9.5 301-3677 72

฿ 295.00

EXTENSION BARS 1 ชิ้น 1 วัน 9.5 9.5 150 9.5 9.5 301-3685 140

฿ 377.00

EXTENSION BARS 1 ชิ้น 1 วัน 9.5 9.5 300 9.5 9.5 301-3693 260

฿ 328.00

EXTENSION BARS 1 ชิ้น 1 วัน 12.7 12.7 75 12.7 12.7 301-3707 116

฿ 356.00

EXTENSION BARS 1 ชิ้น 1 วัน 12.7 12.7 125 12.7 12.7 301-3715 196

฿ 380.00

EXTENSION BARS 1 ชิ้น 12 วัน 12.7 12.7 150 12.7 12.7 301-3723 254

฿ 453.00

EXTENSION BARS 1 ชิ้น 1 วัน 12.7 12.7 250 12.7 12.7 301-3731 382

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการ ชุบที่ ไม่ใช่ ชุบผิวโครเมี่ยม (ชุบผิวนิกเกิล) (แผ่นเพลท โครเมี่ยม หกเหลี่ยมสำหรับ กระบวนการเตรียมผิว ของลูก)

วัสดุ

● เหล็กกล้า วานาเดียม โครเมี่ยม (cr-v)