(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
RS2400MZ-12 |
RS3400MZ/8 |
RS3400MZ/12 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มุม แทรก (การวัด เพลา เมื่อ สว่านไฟฟ้า) (มม.) | ความกว้างข้าม มิติ | เนื้อหาของ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (มิลลิเมตร) |
คลองเลื่อย เนื้อหา (รายการ) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | คุณสมบัติ | วัสดุ | มวล (ก.) |
มวล (g / คลองเลื่อย) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,358.38 |
KOK SOCKETS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6.35 | 13$14$10$8$12$7$5.5$5$6$4$11$4.5 | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 12 | 4991644009749 | 481-9861 | - | เหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยม (SCM435) | 228 | - | ||
฿ 2,200.00 |
KOK SOCKET SETS HEXAGON TYPE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 9.5 | 8 ~ 19 | - | 8 | - | 407-6249 | ขนาดกะทัดรัด (ระยะสั้นบางผนัง) การออกแบบการใช้งานที่ยอดเยี่ยมด้วย งานละเอียด ของชิ้นส่วนทั้งหมดการใช้ลูกลักยิ้มช่วยให้สามารถ การเชื่อมต่อสายไฟ ได้อย่างรวดเร็ว(อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร) | - | - | 320 | ||
฿ 4,199.00 |
KOK SOCKET SETS HEXAGON TYPE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 9.5 | 7 ~ 19 | - | 12 | - | 407-6231 | ขนาดกะทัดรัด (ระยะสั้นบางผนัง) การออกแบบการใช้งานที่ยอดเยี่ยมด้วย งานละเอียด ของชิ้นส่วนทั้งหมดการใช้ลูกลักยิ้มช่วยให้สามารถ การเชื่อมต่อสายไฟ ได้อย่างรวดเร็ว(อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร) | - | - | 490 |
[คุณสมบัติ]
·ขนาดกะทัดรัด (ระยะสั้นบางผนัง) การออกแบบ
·การใช้งานที่ยอดเยี่ยมด้วย งานละเอียด ของชิ้นส่วนทั้งหมด
·ลูกลักยิ้มที่มีรูปทรงใหม่ทำให้เกิดรอยต่อที่มี แบ็คแลช/ระยะฟรี น้อยลง (PAT.)
รหัสรุ่น |
---|
RS2400MZ-12 |
RS3400MZ/8 |
RS3400MZ/12 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มุม แทรก (การวัด เพลา เมื่อ สว่านไฟฟ้า) (มม.) | ความกว้างข้าม มิติ | เนื้อหาของ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (มิลลิเมตร) |
คลองเลื่อย เนื้อหา (รายการ) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | คุณสมบัติ | วัสดุ | มวล (ก.) |
มวล (g / คลองเลื่อย) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,358.38 |
KOK SOCKETS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6.35 | 13$14$10$8$12$7$5.5$5$6$4$11$4.5 | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 12 | 4991644009749 | 481-9861 | - | เหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยม (SCM435) | 228 | - | ||
฿ 2,200.00 |
KOK SOCKET SETS HEXAGON TYPE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 9.5 | 8 ~ 19 | - | 8 | - | 407-6249 | ขนาดกะทัดรัด (ระยะสั้นบางผนัง) การออกแบบการใช้งานที่ยอดเยี่ยมด้วย งานละเอียด ของชิ้นส่วนทั้งหมดการใช้ลูกลักยิ้มช่วยให้สามารถ การเชื่อมต่อสายไฟ ได้อย่างรวดเร็ว(อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร) | - | - | 320 | ||
฿ 4,199.00 |
KOK SOCKET SETS HEXAGON TYPE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 9.5 | 7 ~ 19 | - | 12 | - | 407-6231 | ขนาดกะทัดรัด (ระยะสั้นบางผนัง) การออกแบบการใช้งานที่ยอดเยี่ยมด้วย งานละเอียด ของชิ้นส่วนทั้งหมดการใช้ลูกลักยิ้มช่วยให้สามารถ การเชื่อมต่อสายไฟ ได้อย่างรวดเร็ว(อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร) | - | - | 490 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง