1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ไร้รอยต่อยาว TAFLET

ไร้รอยต่อยาว TAFLET
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,717.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ต๊าปรีดเกลียว รูปเย็นพร้อม การทําแชมเฟอร์ ที่ถูกต้องโดยไม่มีข้อผิดพลาด พิทช์ และ มุม

รหัสสินค้า
LSSLTF-M4-0.7-1C7-100
LSSLTF-M4-0.7-1C8-70
LSSLTF-M5-0.8-B7-100
LSSLTF-M6-1-1C7-100
LSSLTF-M6-1-B7-120
LSSLTF-M6-1-B8-120
LSSLTF-M6-1-B9-120
LSSLTF-M8-1.25-B7-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว พิทช์, จำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
จำนวนเกลียวที่ลดมุม L
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง
(φ)
งานละเอียด การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง

฿ 999,999,999.00

TDT TAP 1 ชิ้น ขอราคา M40.71P1001051C7type2

฿ 1,717.31

TAP 1 ชิ้น 5 วัน M40.71P701051C8type2

฿ 1,766.23

TDT TAP 1 ชิ้น 31 วัน M50.82P100105.5B7type3

฿ 999,999,999.00

TDT TAP 1 ชิ้น ขอราคา M611P1001061C7type3

฿ 999,999,999.00

TDT TAP 1 ชิ้น ขอราคา M612P120106B7type3

฿ 1,763.74

TAP 1 ชิ้น 5 วัน M612P120106B8type3

฿ 1,763.74

TAP 1 ชิ้น 5 วัน M612P120106B9type3

฿ 2,164.58

TDT TAP 1 ชิ้น 35 วัน M81.252P100186.2B7Type4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว มิเตอร์วัดไฟ ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / สเตนเลส (SUS) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว TUFRET มีการเคลือบผิว ที่รวมอยู่ การเคลือบพื้นผิว TiCN