(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
712-1 |
712-2 |
712-3 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ขนาด เอว (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย สูงสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 785.00 ฿ 507.97 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | ø 8 | 764-5881 | 34 | 3.2 | ||
฿ 872.00 ฿ 696.99 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 120 | ø 10 | 764-5899 | 65 | 3.6 | ||
฿ 944.00 ฿ 612.00 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 120 | ø 12 | 764-5902 | 89 | 4.5 |
พันช์ ตรงกลางพร้อม ปลาย โซ ตัน คาร์ไบด์ ทรงแปดเหลี่ยมโดยใช้ เหล็กกล้า สปริง พิเศษเฉพาะของ PB ที่ให้ความแข็งแรงสูงและ อายุการใช้งาน
[คุณสมบัติ]
·ปลอดภัยในการทำงาน ความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งานที่รุนแรง ความแม่นยำของมิติที่ไม่มีใครเทียบ
·ปรับปรุงความปลอดภัยในการทำงานและ ความคุ้มค่า
·โลหะผสม เหล็กกล้าชนิดพิเศษ และการอบ ชุบด้วย ความร้อนที่แม่นยำทำให้เกิด ความแข็ง และ ความยืดหยุ่น โดดเด่น
· หากใช้น้ำหนักมากเกินไป การเปลี่ยนรูปพลาสติกจะเกิดขึ้นนอกเหนือจากการเปลี่ยนรูปยางยืด และผลิตภัณฑ์จะไม่แตกกะทันหันโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า
·การ นิกเกิล ชุบผิวโครเมี่ยม บน พื้นผิว ทำให้ ผลิตภัณฑ์ จับได้ง่ายทนต่อ สนิม ได้ดีเยี่ยมและมี ลักษณะภายนอก ที่สวยงาม
[การใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแปรรูป วัสดุ มี ความแข็ง สูงกว่า 40 HRC
· งานละเอียด ความแข็ง และ ความแกร่ง มั่นคงสะดวกสำหรับการใช้งานทั้งหมดไม่ว่าจะใช้เพื่อการค้าหรือ อุตสาหกรรม หรือใช้ส่วนตัว
รหัสรุ่น |
---|
712-1 |
712-2 |
712-3 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ขนาด เอว (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย สูงสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 785.00 ฿ 507.97 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | ø 8 | 764-5881 | 34 | 3.2 | ||
฿ 872.00 ฿ 696.99 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 120 | ø 10 | 764-5899 | 65 | 3.6 | ||
฿ 944.00 ฿ 612.00 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 120 | ø 12 | 764-5902 | 89 | 4.5 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง