1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ซีรีส์ แบบเหลี่ยม (ซีรีส์ WIDE)

ซีรีส์ แบบเหลี่ยม (ซีรีส์ WIDE)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ในผลิตภัณฑ์ Otsuka แบบเหลี่ยม ส่วนเส้นรอบวงด้านนอกของ เลนส์ รูรับแสงขนาดใหญ่ (คุณภาพสูงสุด) ถูกลบออกโดยใช้ส่วนที่อยู่ใกล้กับ แกนแสง เพื่อให้ได้ ค่ามุมมองของการแสดงผล กว้าง
·ผ่านกรรมวิธีสำหรับการ การขัดเงา เพชรเม็ดงาม เม็ดขัด เดียวจากเพชรดิบเม็ดใหญ่เพื่อให้ใช้งานง่าย

รหัสสินค้า
WIDE-1
WIDE-2
WIDE-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด น้ำหนัก
(ก.)
สเปค คำอธิบาย ขนาดกล่อง
(มิลลิเมตร)
การใช้พลังงาน
(W)
โคมไฟ ความหนา แคลมป์ยึด สูงสุด
(มิลลิเมตร)

฿ 999,999,999.00

OTK MAGNIFIERS 1 ชิ้น ขอราคา กล่องไฟ (พร้อม ระบบไฟส่องสว่าง โปร่งใส)13700กล่องไฟ (พร้อม ระบบไฟส่องสว่าง โปร่งใส)-44FL8N (4 ชิ้น)-

฿ 999,999,999.00

OTK MAGNIFIERS 1 ชิ้น ขอราคา แบบตั้งโต๊ะ13700แบบตั้งโต๊ะ-22FL8N (2 ชิ้น)-

฿ 999,999,999.00

OTK MAGNIFIERS 1 ชิ้น ขอราคา ประเภทการติดตั้งแบบแท่นยึด11500ประเภทการติดตั้งแบบแท่นยึด150×150×80H22FL8N (2 ชิ้น)70

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ขาตั้ง แว่นขยาย การขยายภาพ(x) 2 ขนาด เลนส์(มิลลิเมตร) 180X220
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 180X220 ชนิดการติดตั้ง แคลมป์ยึด ชนิดที่มีการยึดติด ฟรี แขน ขนาด ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) ความสูงเต็มที่ 375
ข้อมูลเพิ่มเติม เลนส์ ยึดอยู่กับที่