(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หลอดไฟ หลอดไฟ LED ชนิดเรืองแสงทรงกลมใช้สำหรับ แหล่งกำเนิดแสงไฟ ให้การสนับสนุนที่แข็งแกร่งด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนานและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
รหัสสินค้า |
---|
LEKS-CFWIDEX2 |
LEKS-CFWIDEX3 |
LEKS-CFWIDEX4 |
LEKS-DWIDEX2 |
LEKS-DWIDEX3 |
LEKS-DWIDEX4 |
LEKS-MSWIDEX2 |
LEKS-MSWIDEX3 |
LEKS-MSWIDEX4 |
LEKS-STWIDEX2 |
LEKS-STWIDEX3 |
LEKS-STWIDEX4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การขยายภาพ (x) | ชนิด | น้ำหนัก (ก.) | ขนาด ผลิตภัณฑ์ (มิลลิเมตร) | สเปค คำอธิบาย | ขนาดกล่อง (มิลลิเมตร) | ช่วง clampable (มิลลิเมตร) | ความยาวสายไฟโคมไฟ (มิลลิเมตร) | ความยาว แขน โดยรวม (มิลลิเมตร) | แม่เหล็ก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | OTK ILLUMINATED MAGNIFIERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 | ชนิดไม่มีแขน ขนาดกะทัดรัด/ แบบแคลมป์ยึด | 3100 (ไม่รวม เลนส์) | ความสูงเต็มที่ 460 | ชนิดไม่มีแขน ขนาดกะทัดรัด/ แบบแคลมป์ยึด | 160×112×85H | - | - | 680 | - | ||
฿ 999,999,999.00 | OTK ILLUMINATED MAGNIFIERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | ชนิดไม่มีแขน ขนาดกะทัดรัด/ แบบแคลมป์ยึด | 3100 (ไม่รวม เลนส์) | ความสูงเต็มที่ 460 | ชนิดไม่มีแขน ขนาดกะทัดรัด/ แบบแคลมป์ยึด | 160×112×85H | - | - | 680 | - | ||
฿ 999,999,999.00 | OTK ILLUMINATED MAGNIFIERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | ชนิดไม่มีแขน ขนาดกะทัดรัด/ แบบแคลมป์ยึด | 3100 (ไม่รวม เลนส์) | ความสูงเต็มที่ 460 | ชนิดไม่มีแขน ขนาดกะทัดรัด/ แบบแคลมป์ยึด | 160×112×85H | - | - | 680 | - | ||
฿ 999,999,999.00 | OTK ILLUMINATED MAGNIFIERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 | ขาตั้ง กล่อง ยึดอยู่กับที่ | ไม่ระบุ (ไม่รวม เลนส์ ) | ความสูงเต็มที่ 320 | ขาตั้ง กล่อง ยึดอยู่กับที่ | - | - | - | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | OTK ILLUMINATED MAGNIFIERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | ขาตั้ง กล่อง ยึดอยู่กับที่ | ไม่ระบุ (ไม่รวม เลนส์ ) | ความสูงเต็มที่ 320 | ขาตั้ง กล่อง ยึดอยู่กับที่ | - | - | - | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | OTK ILLUMINATED MAGNIFIERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | ขาตั้ง กล่อง ยึดอยู่กับที่ | ไม่ระบุ (ไม่รวม เลนส์ ) | ความสูงเต็มที่ 320 | ขาตั้ง กล่อง ยึดอยู่กับที่ | - | - | - | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | OTK ILLUMINATED MAGNIFIERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 | ขาตั้ง แบบแม่เหล็ก | ไม่ระบุ (ไม่รวม เลนส์ ) | ความสูงเต็มที่ 360 | ขาตั้ง แบบแม่เหล็ก | 160×112×85H | - | 1000 | - | 60×125×55H | ||
฿ 999,999,999.00 | OTK ILLUMINATED MAGNIFIERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | ขาตั้ง แบบแม่เหล็ก | ไม่ระบุ (ไม่รวม เลนส์ ) | ความสูงเต็มที่ 360 | ขาตั้ง แบบแม่เหล็ก | 160×112×85H | - | 1000 | - | 60×125×55H | ||
฿ 999,999,999.00 | OTK ILLUMINATED MAGNIFIERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | ขาตั้ง แบบแม่เหล็ก | ไม่ระบุ (ไม่รวม เลนส์ ) | ความสูงเต็มที่ 360 | ขาตั้ง แบบแม่เหล็ก | 160×112×85H | - | 1000 | - | 60×125×55H | ||
฿ 999,999,999.00 | OTK ILLUMINATED MAGNIFIERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 | ประเภทการติดตั้งแบบแท่นยึด | 3100 (ไม่รวม เลนส์) | ความสูงเต็มที่ 350 | ประเภทการติดตั้งแบบแท่นยึด | 160×112×85H | 15–60 | 1000 | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | OTK ILLUMINATED MAGNIFIERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | ประเภทการติดตั้งแบบแท่นยึด | 3100 (ไม่รวม เลนส์) | ความสูงเต็มที่ 350 | ประเภทการติดตั้งแบบแท่นยึด | 160×112×85H | 15–60 | 1000 | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | OTK ILLUMINATED MAGNIFIERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | ประเภทการติดตั้งแบบแท่นยึด | 3100 (ไม่รวม เลนส์) | ความสูงเต็มที่ 350 | ประเภทการติดตั้งแบบแท่นยึด | 160×112×85H | 15–60 | 1000 | - | - |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ขาตั้ง แว่นขยาย | ขนาด เลนส์(มิลลิเมตร) | ø 150 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | ø 250 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดการติดตั้ง | แคลมป์ยึด ชนิดที่มีการยึดติด ฟรี แขน | ซีรีส์ (ประเภท) | กว้าง | แรงดันขาเข้า(V) | 100 ถึง 240 |
จัดอันดับ เครื่องวัดความถี่ | 50/60 Hz | ข้อมูลเพิ่มเติม | สามารถเปลี่ยน เลนส์ ได้ | การใช้พลังงาน(W) | 15 |
อุปกรณ์แหล่งจ่าย สแตนด์บาย(W) | 0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง